Advanced Controller SIMATIC S7-1500 Starter Kit

Einfacher Einstieg mit dem Starter Kit der Kompakt-CPU

Höchste Leistungsfähigkeit – höchste Benutzerfreundlichkeit:

Der neue Controller SIMATIC S7-1500 setzt durch seine vielfältigen Innovationen neue Maßstäbe für höchste Produktivität.
Für maximale Engineering-Effizienz ist die SIMATIC S7-1500 perfekt in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) integriert.

Mit seiner herausragenden Systemperformance und mit PROFINET als Standard-Interface ist SIMATIC S7-1500 die neue Referenz für Leistungsfähigkeit. SIMATIC S7-1500 ist auf maximale Usability ausgelegt. Dank vieler Innovationen in jedem Detail kann der Controller einfach und schnell montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Die nahtlose Integration in TIA Portal macht das Engineering, die Projektierung und die Nutzung neuer Funktionen so einfach wie nie.

Entdecken Sie die neue SIMATIC S7-1500 und starten Sie einfach durch!

Bestellung bei Ihrer Siemens-Niederlassung oder direkt in der
Siemens Industry Mall


Starter Kit S7-1500 mit 365 Tage STEP 7 V14-Lizenz

Starter Kit S7-1500

Das SIMATIC S7-1500 Starter Kit mit Kompakt-CPU enthält:

  • SIMATIC CPU 1511C-1 PN

  • SIMATIC Memory Card, 4 MB

  • Stromversorgung PM 70 W 120/230 V AC

  • STEP 7 Professional V14, 365 Tage-Lizenz 1)

  • Profilschiene 160 mm, Frontstecker

  • Standard Ethernet CAT 5-Kabel, Länge 2 m

  • Dokumentation

1) Vollversion von STEP 7 mit 365 Tagen Gültigkeit. Während dieses Zeitraums sind alle Funktionen einer Vollversion verfügbar, es können Updates und Servicepacks installiert werden.
Nach Ablauf des Zeitraums kann die Software auf eine reguläre Version hochgerüstet werden.

Bestellinformation: Artikelnummer 6ES7511-1CK00-4YB5


Über den Industry Online Support können Sie eine Trial Version von STEP 7 (TIA Portal) herunterladen: