SIMATIC S7-1500 / ET 200MP  Signalbaugruppen

Die Signalbaugruppen oder Peripheriemodule bilden die Schnittstelle zwischen der Steuerung und dem Prozess. Über die angeschlossenen Sensoren erfasst die Steuerung den aktuellen Prozesszustand und löst entsprechende Reaktionen der Aktoren aus.

Die Digitalbaugruppen und Analogbaugruppen stellen genau die Ein-/Ausgänge zur Verfügung, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind. Sie können sowohl zentral, d. h. direkt an der CPU, als auch dezentral im Peripheriesystem ET 200MP eingesetzt werden.
Im Portfolio sind neben den 35 mm Modulen auch schmale 25 mm breite digitale Ein- und Ausgangsmodule.