Related
Info
close

Gesteigerte Produktivität durch ultimative Power: SIMATIC S7-1500

Die Advanced Controller SIMATIC S7-1500 kommen bei der kompletten Produktionsautomatisierung und Applikationen für mittelgroße und High-End-Maschinen mit hohem Anspruch an Performance, Kommunikation, Flexibilität und technologische Funktionen zum Einsatz.

Für die SIMATIC S7-1500 stehen verschiedene CPU-Ausprägungen in jeweils mehreren Leistungsklassen zur Verfügung.

Neben den Standard-CPUs und den kompakten CPUs erweitern die S7-1500 T-CPU und CPU 1518 ODK das Portfolio.
Die Technologie-CPUs bieten erweiterte Motion Control-Funktionen, wie z.B. Kurvenscheiben und absoluter Gleichlauf. Mit der CPU 1518 ODK lässt sich C/C++ Code auf der CPU ausführen.


Systemüberblick

Der neue Controller SIMATIC
S7-1500 setzt mit vielfältigen Innovationen neue Maßstäbe für höchste Produktivität.

Zentralbaugruppen

Die Zentralbaugruppen (CPU) sind das Herz der S7-1500.
Sie führen das Anwender-programm aus und vernetzen den Controller mit anderen Automatisierungskomponenten.

Signalbaugruppen

Die Signalbaugruppen oder Peripheriemodule bilden die Schnittstelle zwischen der Steuerung und dem Prozess.

Technologiebaugruppen

Technologiebaugruppen (TM) bieten hardwarenahe Signalvorverarbeitung für schnelles Zählen, Messen und Positionserfassung für unterschiedliche Geber.

Kommunikation

Schnittstellen zur Kommuni-kation über PROFINET und teilweise auch PROFIBUS DP sind bereits in den CPUs integriert. Kommunikationsbaugruppen steigern die Kommunikations-fähigkeiten der S7-1500

Bedienen und Beobachten

SIMATIC HMI ist optimal auf Ihre speziellen Anforderungen rund um das Bedienen und Beobach-ten zugeschnitten. Die einzelnen Komponenten lassen sich durch den konsequenten Einsatz offener, standardisierter Schnitt-stellen in Hard- und Software perfekt in Ihre Automatisierung integrieren.

Software

Für maximale Engineering-Effizienz ist die SIMATIC
S7-1500 perfekt in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) integriert.

Starter Kits

Dank vieler Innovationen in jedem Detail kann der Controller einfach und schnell montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.


Erfolgsgeheimnis - SIMATIC Controller Story

Erfolgsgeheimnis

Was ist das Erfolgsgeheimnis der SIMATIC Controller?

Ihr Schritt in die Zukunft - Migration leicht gemacht

Migration made easy

Höhere Produktivität, Effizienz und Verfügbarkeit durch Modernisierung

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?