Migrationspaket AS 488 S

Lieferumfang

Das AS 488 S-Migrationspaket besteht aus:

  • Automatisierungssystem AS 488 S (Schranksystem) inkl. Systemsoftware

  • Standard-Umrüstungsdienstleistungen


Standard-Umrüstungsdienstleistungen

Dienstleistung "Umrüstung AS 220 S/H in AS 488 S"

  • Ausbau des Baugruppenträgers mit der AS 220 S/H-Grundeinheit

  • Einbau des AS 488 S in den betreffenden Systemschrank, Anschluss und Inbetriebnahme

  • Konvertierung, Übertragung und Anpassung der Anwendersoftware auf Basis der Standardbausteine, ohne SW-Funktionsüberprüfung


Dienstleistung "Umrüstung AS230/AS230K oder AS235/AS235K in AS 488 S"

  • Ausbau des Baugruppenträgers mit der AS 230/AS 230 K oder AS235/AS235K-Grundeinheit

  • Einbau des AS 488 S in den Systemschrank, Anschluss und Inbetriebnahme (Alternativlösung für CS 275-Anschluss bei Ersatz von AS 230 K/AS 235 K in Systemschränken erforderlich)

  • Übertragung und Anpassung der Anwendersoftware auf Basis der Standardbausteine, ohne SW-Funktionsüberprüfung. Die Anwendersoftware ist, soweit sie den in den Handbüchern beschriebenen Standards entspricht, funktionskompatibel weiterverwendbar.


Zusatzleistungen

Spezielle Kundenwünsche, die über den oben definierten Standardumfang hinausgehen, sind nur über Zusatzvereinbarungen realisierbar. Die bisherigen Umrüstungen haben gezeigt, dass bestimmte Zusatzleistungen immer wieder nachgefragt werden. Zur Vereinfachung der Angebotserstellung und -kalkulation sowie zur Verbesserung der Kostentransparenz haben wir dafür jetzt diese kostenpflichtigen Leistungspakete definiert: Umsetzung von E/A-Baugruppen (max. 5) aus der Grundeinheit/dem Grundsystem von AS 220 S/AS 230 K/AS 235/AS 235 K in den Migrationsträger II und Umverdrahtung der zugehörigen Prozesssignalleitungen.

  • Umprojektierung von CD- in DI-Kopplungen

  • Strukturanalyse der Applikation auf unzulässige Bausteine oder Strukturfehler

  • Dokumentation der Anwendersoftware von AS 23x nach Bausteinreihenfolge (nach XB) mit Hilfe von PROGRAF AS/AS+.

  • durch die Auflösung der Redundanz bedingte Hardwareanpassungen/-umbauten bei der Umrüstung von AS 220 H/AS 235 H-Systemen

  • erweiterte Projektierung (SYST.WART) bei Anschluss von ET 100- oder S5-Peripherie

  • Projektieren und Aktivieren der AG-AG-Kopplung (zusätzliche Hardware erforderlich)

  • Projektieren und Aktivieren der MODBUS-Kopplung (zusätzliche Hardware erforderlich)

  • Basisinstallation PROFIBUSDP-Kopplung (zusätzliche Hardware erforderlich)

  • Umprojektieren und Anpassen einer vorhandenen PROFIBUSDP-Kopplung (zusätzliche Hardware erforderlich)