Verbesserter Anlagenüberblick bei dezentralen Prozessbereichen: Mit SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0 werden die Außenstationen so in SIMATIC PCS 7 V8.0 integriert, dass der Operator bezüglich Bedienphilosophie und Alarmierungsverhalten keinen Unterschied zwischen zentraler und entfernter Automatisierung wahrnimmt. Dabei kann SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.0 nicht nur neu projektierte Remote Terminal Units in die Leitsystemumgebung einbinden, sondern auch die in den Außenbereichen bereits existierenden Teilanlagen migrieren. Die neue Version erleichtert zudem den Aufbau hierarchischer System-Konfigurationen.