SIMATIC PCS 7 TeleControl in Wasser / Abwasser

  • Pumpstationen (im Außenbereich)

  • Regenrückhaltebauwerke

  • Speicherbauwerke (Hochbehälter)

  • Ventilstationen in Pipelines

Einheitliche Steuerung des gesamten Abwassernetzes

  • Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 in der Kläranlage

  • SIMATIC PCS 7 TeleControl mit Fernwirktechnik SIPLUS RIC auf Basis
    des Protokolls IEC 870-5-104

  • Zusammenführung der Prozessführung in einem Bedienplatz

  • Konforme Prozessführung mit einheitlichen Bildbausteinen, Alarmen, Trends

Maßgeschneiderte Lösung

  • Kostengünstige, genau auf die jeweilige Teilanlage abgestimmte RTUs
    Controller S7-300 für Pumpwerk und ET 200S mit integrierter CPU für Regenüberlaufbecken

  • Sichere Kommunikation durch Schutz des Fernwirknetzes mit Industrial Security Modul SCALANCE S613 und Anwendung der GPRS-Technologie

  • Berichterstattung und Archivierung gemäß ATV-DVWK M 260 unter Verwendung des SIMATIC PCS 7 Add-on-Produktes ACRON