Advanced Process Functions

Optimal für kleine und mittelgroße Automatisierungsanlagen mit einfacher Materialverarbeitung: Das SIMATIC PCS 7 Tool Advanced Process Functions (APF) automatisiert einfache Chargenprozesse, die vor allem durch Dosier-, Misch- oder Rühr-Aufgaben geprägt sind. Die Funktionsmodule Materialverwaltung, Parameterverwaltung, Auftragsverwaltung und Archivverwaltung unterstützen die Automatisierung der Produktionsprozesse von der Rohmaterialannahme bis zur Freigabe für Abfüllung und Verpackung.

 

  • APF kann z. B. in der Chemie sowie in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie eingesetzt werden

  • Optimal geeignet für die Automatisierung von Batchprozessen mit einfachen Rezeptstrukturen

  • Basiert auf Standard Funktionen von SIMATIC PCS 7

  • APF Zielt auf Optimierung der Produktion durch transparente Informationen über Materialien und Lagerorte

  • Datenmanagementsystem mit integrierter Material-, Auftrag-, Parameter-, Lagerort- und Archivverwaltung

  • Integration mit SIMATIC BATCH