Die optimale Basis für die digitalen Herausforderungen in der Prozessindustrie

Umbauter Raum in einer Anlage ist Mangelware. Und teuer. Unsere Antwort darauf heißt SIMATIC ET 200SP HA. Die kompakte, modulare Peripherie schafft Platz im Schaltschrank und bietet Anlagenplanern und -betreibern viele Vorteile. Ihr hochskalierbarer Aufbau ermöglicht es, den Ausbau im Schaltschrank exakt auf den tatsächlichen Bedarf auszurichten. Und die werkzeuglose Anschlusstechnik mit Push-In Klemmen und stehender Verdrahtung senkt den Aufwand bei Engineering, Montage und Verkabelung.

Die SIMATIC ET 200SP HA reduziert den Footprint des Gesamtsystems. Das spart Kosten für umbauten Raum und für Klimatisierung, Energiebedarf etc. der I/Os im Schaltschrank. Durch ihren erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis +70°C und Conformal Coating eignet sich die SIMATIC ET 200SP HA bestens für den Einsatz im Feld – bis in Ex-Zone 2. Weitere Vorteile: Change in Run durch redundante Auslegung und Erhöhung der Baugruppenanzahl an der Kopfstation von bisher 12 auf 56.