SIMATIC PDM MS macht Ihre Business-Entscheidungen leichter

Je mehr Produktionsdaten zur Verfügung stehen und nutzbar ausgewertet werden, desto einfacher lassen sich Unternehmensentscheidungen treffen. Wir lesen jedes EDD/DD/FDI-beschriebene Gerät zyklisch aus und bringen die Daten in die Cloud. Das System nutzt für Datenbereitstellung und -transfer eine standardisierte XML-Datenschnittstelle.

  • Einfache Anwendung und Handhabung

  • Automatische Datenerfassung und Diagnose

  • Einfache Datenauswertung

  • Effektives Device-Management

  • Übersichtliche Darstellung der Gerätediagnose

  • Unterstützung von Servicearbeiten, Inbetriebnahme und Loop-Checks  (Messkreisprüfung)


SIMATIC PDM MS setzt auf internationale Standards und erhöht Ihren Handlungsspielraum

Die Nutzung standardisierter DD/EDD/FDI-Beschreibungstechnologien erlaubt die Integration an Feldgeräten unterschiedlichster Hersteller und Typen. Die Anwendung internationaler Standards und Spezifikationen (NAMUR, PI und FCG) hinsichtlich der Datenerfassung machen eine automatische und zyklische Zustandsdiagnose durch die Maintenance Station möglich – einheitlich für jedes integrierte DD/EDD/FDI-beschriebene Feldgerät. Die SIMATIC PDM MS ist offen für bekannte standardisierte Kommunikationstypen, wie PROFINET, PROFIBUS DP/PA, HART etc. und schafft dadurch eine hohe Flexibilität bei der Wartung und Instandhaltung Ihrer Feldgeräte.

  • Freie Auswahl und Einbindung von Feldgeräten

  • Unbegrenzte Anzahl an Feldgeräten durch die Verwendung mehrerer Maintenance Stationen (Skalierbarkeit)

  • Einheitliches  Meldungskonzept für alle Feldgeräte, unabhängig von Typ und Hersteller


Einfache und vertraute Bedienung von SIMATIC PDM als ein Produkt der Produktfamilie SIMATIC PCS 7

SIMATIC PDM MS ist eine Zusammenstellung von Komponenten (HW/SW) der Produktfamilie SIMATIC PCS 7 sowie der SIMATIC PCS 7 Maintenance Station. Als Anwender von SIMATIC PCS 7 profitieren Sie von einer vertrauten Tool-Landschaft  und einheitlichen Funktionen.

  • Gleiches Look & Feel für alle MS-Stationen, Nutzung der gleichen Tools innerhalb der Produktfamilie

  • Komfortable Usability für alle Feldgeräte durch konsistentes Look & Feel wie SIMATIC PCS 7

  • Minimierter Schulungsaufwand durch einheitliche Bedienung und Management, sowie Funktionen für Engineering, Betriebsführung und Service

  • Komfortable Nutzung des SIMATIC PCS 7 Supports