Wenn das Projekt es erforderlich macht, sehr viele Web-Bedienplätze gleichzeitig zu betreiben, können auch mehrere SIMATIC PCS 7 Web Server konfiguriert und miteinander vernetzt werden. Mit der Funktion "Load Balancing" lässt sich die durch die Web Clients verursachte Last gleichmäßig auf die projektierten Web Server verteilen. Daraus resultiert zugleich eine hohe Verfügbarkeit der Web Clients. Bei Ausfall eines Servers werden die ihm zugeordneten Web Clients automatisch auf einen anderen Server umgeleitet. Load Balancing ist auf bis zu 32 miteinander vernetzten SIMATIC PCS 7 Web Server anwendbar.