Mehr Übersichtlichkeit bei der Anlagenbedienung: Der verbesserte Alarm-Hilfe-Text (Alarm Help Procedure) in SIMATIC PCS 7 erlaubt die individuelle Eingabe verschiedener Hilfetexte, wie maximale Reaktionszeit und Priorität, Beschreibung möglicher Gründe eines Alarms, Empfehlungen für gewünschte Maßnahmen sowie Auswirkungen auf den Prozess. Der Anlagenbediener wird bei einem Alarm in seiner Entscheidungsfindung unterstützt und kann die optimalen Maßnahmen einleiten. Die Vorgaben lassen sich für jeden Prozess individuell festlegen. Der Alarm-Hilfe-Text trägt proaktiv dazu bei Fehler zu vermeiden und Stillstandzeiten zu minimieren.

Die Operator-Online-Hilfe unterstützt den Bediener rund um Fragen zur Bedienung der APL Style Faceplates. Die Operator-Online-Hilfe ist individuell auf jede Sicht eines Faceplates abgestimmt und steht kontextsensitiv in der OS Runtime zur Verfügung.

Mehr Flexibilität bei Updates von Bausteinbibliotheken: In SIMATIC PCS 7 werden unterschiedliche Versionsstände von Bausteinbibliotheken auf Automatisierungssystemen unterstützt. Damit schenken wir Ihnen mehr Freiheit bei der Wartung von Anlagen, denn nun sind Sie nicht mehr an die Vorgabe gebunden, dass alle einem Server zugeordneten Controller denselben Bibliotheksversionsstand haben müssen. Damit ist ein schrittweises Updaten von Automatisierungssystemen ohne Anlagenstillstände möglich.

SIMATIC PCS 7 bietet auch beim OS-Engineering und bei der Bedienung zahlreiche Vorteile: Kürzere Projektierungszeiten versprechen unter anderem die Multiuserfähigkeit des OS-Engineerings mit der z. B. das parallele Arbeiten an Bedienbildern unterstützt wird. Die Skalierbarkeit von Bausteinsymbolen macht Anpassungen an Monitorauflösung und Bildschirmgröße ohne aufwändige manuelle Modifikationen möglich. Außerdem lassen sich Farbschemata für Bausteinbibliotheken zentral bearbeiten und verwalten.

Für mehr Bedienkomfort und erhöhte Aufmerksamkeit der Anlagenfahrer sorgt die Verkürzung der Bildanwahlzeiten. Nun werden selbst detailreiche und große Bedienbilder mit vielen Variablen wesentlich schneller aufgebaut, was zu flüssigerem Arbeiten und mehr Sicherheit beiträgt.