Diagnose für Industrie PC

Anwendungsbereich

SIMATIC PCs sind robuste Industrie-PCs für Automatisierungslösungen im Dauerbetrieb.

In SIMATIC PCS 7 Anlagen kommen sie wegen ihrer hohen Systemverfügbarkeit u. a. zum Einsatz als Operator- oder Maintenance Station, aber auch als Engineering-Station oder OPC-Server.

Nutzen

Der SIMATIC PC DiagMonitor unterstützt die schnelle Erkennung und effiziente Vermeidung potentieller Systemausfälle.

Aufbau und Funktion

Die Meldesoftware SIMATIC PC DiagMonitor erkennt eventuelle Hardware- oder Softwarefehler frühzeitig und sendet entsprechende Meldungen an die Maintenance Station des SIMATIC PCS 7 Plant Asset Management Systems.

Mithilfe der DiagMonitor-Software können alle SIMATIC-PCs einer Produktionsanlage zentral überwacht werden. Über den integrierten Webserver können die Daten auch mit einem Internet-Browser gelesen und verwaltet werden. Effiziente Servicestrukturen lassen sich durch Einbindung von automatischen Kommunikationseinrichtungen, z. B. über Ethernet, E-Mail oder SMS (Telefon), herstellen.

Der SIMATIC PC DiagMonitor meldet die Betriebsdaten der überwachten PCs, indem zunächst Textmeldungen generiert werden. Diese werden an den SNMP OPC-Server gesendet und im zugehörigen Asset-Bildbaustein auf der Maintenance Station ausgegeben.

Kompletter Instandhaltungs-Lebenszyklus von Industrie-PCs: