Diagnose mechanischer Komponenten

Pumpendiagnose mit SIMATIC PCS 7 PumpMon Baustein

Anwendungsbereich

Typische Anwendungsbeispiele:

  • Pumpen, die überdurchschnittlich häufig ausfallen

  • Kavitationsgefährdete Pumpen, u.a. bei der Wasserversorgung

  • Pumpen, in denen sich chemische Ablagerungen bilden

  • Pumpen, die in einem anderen als dem ursprünglichen geplanten Betriebspunkt arbeiten

  • Pumpen, die unerklärliche Fluktuationen in der Leistungsaufnahme zeigen

  • Anwendungsfälle, bei denen das bestimmungsgemäße Verhalten von Pumpen
    nachgewiesen werden soll


Nutzen

Die Einbindung von Pumpen in Condition Monitoring und SIMATIC PCS 7 Plant Asset Management mit Hilfe des Diagnosebausteines PumpMon erlaubt koordinierte vorbeugende Wartung und eröffnet damit attraktive Vorteile:

  • Nachhaltige Kosteneinsparung

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit

  • Vermeidung ungeplanter Stillstände

Gleichzeitig schafft diese Einbindung die Grundlage für Performance Monitoring und sorgt so für erhöhte Effizienz, hohe Prozesssicherheit und gleichmäßig hohe Produktqualität.

Aufbau und Funktion

Der PumpMon Baustein kann für elektrisch angetriebene Kreiselpumpen sowohl mit konstanter, als auch mit variabler Drehzahl verwendet werden und dient:

  • zur Warnung vor Pumpenschädigung bei ungünstigen Betriebszuständen (Blockade, Trockenlauf, Gasmitförderung, Kavitation, Überlast, Falschlauf),

  • zur Früherkennung von sich anbahnenden Pumpenschäden (Verschleiß, abnehmender Pumpen-Wirkungsgrad),

  • zur langfristigen Optimierung der Pumpenauslegung durch statistische Auswertung der Betriebsdaten und Lastprofile. Dadurch können Potenziale zur Energieeinsparung aufgezeigt werden.

Die Lösung für die Überwachung und Analyse von Kreiselpumpen mit SIMATIC PCS 7 PumpMon Baustein beruht auf der intelligenten Auswertung von Sensor-Signalen, die bereits im Leitsystem vorhanden sind, im Gegensatz zu aufwändigen Condition-Monitoring Systemen, die auf spezielle zusätzliche Sensoren wie z.B. Körperschall- oder Beschleunigungs-Sensoren angewiesen sind.