Kombinieren Sie Investitionsschutz mit Zukunftssicherheit: Der offene Industrial Ethernet Standard sorgt einerseits für die Integration bestehender Anlagenteile und Technologien. Dafür stehen entsprechende Lösungen und Produkte zur Verfügung, wie beispielweise der IE/PB-Link PN IO zur Integration von PROFIBUS DP oder die SIMATIC CFU PA zur Integration von PROFIBUS PA. Andererseits stellen weltweite Standardisierung gemäß der IEC 61158/61784 und konsequente Weiterentwicklung den Einsatz von PROFINET über den gesamten Lebenszyklus der Anlage und darüber hinaus sicher. Auch drahtlose Kommunikationstechnologien wie WLAN nach IEEE 802.11 oder Mobilfunk sind zuverlässig integrierbar.