Tools

Automation TechnologyAutomation Technology

 

Das Aktor-Sensor-Interface (AS-Interface – kurz AS-i) ist die einfachste Art der industriellen Vernetzung. Das herstellerunabhängige System eignet sich für die einfache, meist binäre Vernetzung von Aktoren und Sensoren im untersten Feldbereich. Es ist besonders für die Kommunikation zwischen einer industriellen Steuerung und den dezentralen Aktoren und Sensoren einsetzbar. Das AS-Interface ermöglicht es Ihnen, einen Kabelbaum mit Parallelverdrahtung durch eine einfache, für alle Sensoren oder Aktoren gemeinsame Zweidrahtleitung zu ersetzen. Hinsichtlich der Topologie bestehen praktisch keine Einschränkungen: Neben Baum- sind Stern- und Ringstrukturen realisierbar, an jeder Stelle des Busses können Sie ein neues Segment einfügen.

Das AS-Interface arbeitet nach dem Master-Slave-Prinzip. Dabei steuert die AS-i Masterbaugruppe (DP/AS-i Link Advanced, CP 343-2 oder CP 343-2P) die per AS-i Leitung angeschlossenen Slaves (Sensoren/Aktoren). An einer AS-Interface-Masterbaugruppe sind bis zu 62 AS-Interface Slaves betreibbar.