Tools

Automation TechnologyAutomation Technology

 

Das als Terminalbus bezeichnete Kommunikationsnetz verbindet Ihre Clients mit den Servern bzw. die Server untereinander. Sie können solche Netze mit Standardkomponenten von SIMATIC NET wie Switches, Onboard-Anschaltungen, Netzkarten, Kommunikationsbaugruppen, Leitungen etc. aufbauen. Bei einer Ausführung in Ringform werden Kommunikationsausfälle vermieden, sollte z. B. die Leitung an einer Stelle beschädigt oder aufgetrennt werden. Wenn Sie die Verfügbarkeit noch weiter erhöhen wollen, kann der Terminalbus auch redundant auf zwei Ringe verteilt werden. An jeden der beiden getrennten Ringe wird jede PCS 7-Station mit einer von zwei Industrial Ethernet-Anschaltungen angeschlossen. Grundlage dieses Redundanzverfahrens (Parallel Redundancy Protocol – PRP) gemäß IEC 62439-3 ist die doppelte Übertragung der Telegramme in zwei getrennten Netzwerken (Ring 1, Ring 2).