PROFIBUS DP ist mit über 47 Millionen installierten Geräten, der meist eingesetzte Feldbus in der Fertigungs- und Prozessindustrie. Basierend auf der seriellen Kommunikation RS 485 gilt nun die Adaption auf Ethernet als zeitgemäß. PROFINET ist die konsequente Umsetzung und Weiterentwicklung von PROFIBUS nach Ethernet. Mit derzeit mehr als 7,6 Millionen installierten Geräten weltweit ist PROFINET schon heute der führende Industrial Ethernet-Standard für die Automatisierung. Das auf den internationalen Standards IEC 61158 und IEC 61784 basierende PROFINET vereint die Vorzüge des offenen Netzwerk-Standards Ethernet und des Feldbussystems PROFIBUS. Mit PROFINET erhöhen Sie Flexibilität, Effizienz sowie Performance Ihrer Netzkommunikation: Er steht für höchste Transparenz, offene IT-Kommunikation, Netzwerksicherheit und Echtzeitkommunikation bis in die Feldebene. Das Konzept ist modular aufgebaut – Sie entscheiden über den Funktionalitätsumfang sowie die Art und Geschwindigkeit des Datenaustauschs.

Weitere Pluspunkte:

  • Mit dem PROFIsafe-Profil unterstützt es die sicherheitsgerichtete Kommunikation zwischen Automatisierungssystem und Prozessperipherie.

  • Mit PROFIEnergy ist außerdem das Fundament zur Energieeinsparung und Energieeffizienz geschaffen.

Damit ist PROFINET die ideale Basis für ein einheitliches Automatisierungsnetz in Ihrer Anlage, in das Sie bestehende, mit PROFIBUS realisierte Feldbusse, einfach integrieren können.