Industrial Security

Integrierte Sicherheit in den Kommunikationsgeräten durch

  • neuer Scalance S V3 mit zusätzlichem DMZ-Port für sicheren Remote Access

  • anwenderspezifische Firewall-Regeln und Anwender-Authentifizierung mit Login und Passwort

  • Schutz des Automatisierungssystems über CP 443-1 Advanced mit Firewall und VPN zur Authentifizierung und Datenverschlüsselung

  • CP 1628 zum Schutz des PCs mit Firewall und VPN zur Authentifizierung und Datenverschlüsselung

Erhöhte Sicherheit

  • in der Kommunikation bei PCS 7 Web Option mit OS Web Client Security

  • durch Achilles L2 Zertifikat für die wesentlichen Kommunikationskomponenten


Tagtäglich lesen wir in den Medien über sog. Cyber-Angriffe  auf die Infrastruktur öffentlicher  Einrichtungen und der Privatwirtschaft. Sie beschränken sich nicht nur auf Banken und Behörden - auch die Prozessindustrie ist zunehmend davon betroffen. Gerade Leitsysteme sind dabei besonders im Fokus.
Mit seinem Sicherheitskonzept bietet SIMATIC PCS 7 einen zuverlässigen Schutz gegen diese potenzielle Bedrohung.