Video: Process Historian und Reporting mit SIMATIC PCS 7

Mit SIMATIC PCS 7 Process Historian steht Ihnen eine leistungsstarke Langzeitarchivierung zur Verfügung, die sich perfekt in das Leitsystem einfügt: Prozessdaten, Tags, Alarme sowie Chargendaten aus SIMATIC BATCH lassen sich zentral in Echtzeit archivieren – ohne zusätzlichen Engineeringaufwand.

Process Historian ist frei skalierbar, d. h. es können Daten von einzelnen OS Single Stations, von OS Servern aus einem PCS 7 Projekt oder aus Multiprojekten erfasst und gespeichert werden. Dabei unterliegt die Anzahl der archivierbaren Single Stations, Server oder Server-Paaren keiner Beschränkung. Der neue Information Server stellt die archivierten Daten über ein Webinterface als Schicht-, Tages-, Wochen- oder Monatsprotokolle zur Verfügung.