Knapper werdende Ressourcen, steigende Preise, erhöhte Sensibilität für Umweltfragen: Der effiziente Einsatz von Energie ist heute gerade in Bereichen mit hohem Verbrauch wichtiger als je zuvor. Mit einem intelligenten Power Management in Verbindung mit energieeffizienten Komponenten lässt sich der Energiehaushalt von Prozessanlagen einfach optimieren, Betriebskosten werden deutlich gesenkt. Profitieren Sie von skalierbaren Lösungen mit System: vom Basic Power Monitoring bis zum vollständigen, durchgängigen Energiemanagement mit einer transparenten Darstellung des Verbrauchs, verursachergerechter Kostenstellenzuordnung und automatischem Lastmanagement.

 

Zeit für Vereinheitlichung: Mit SIMATIC PCS 7 PowerControl ist es jetzt möglich, die Prozessautomatisierung und die Automatisierung elektrischer Schaltanlagen für Mittelspannungen im Bereich von 4 bis 30 kV in einem Leitsystem zusammenzuführen. Das erhöht den Integrationsgrad Ihrer Anlage, vereinheitlicht die Prozessführung, erlaubt ein effektives Energiemanagement und trägt so über den gesamten Anlagenlebenszyklus zur Kostenminimierung bei.