特别设计,特殊应用

针对特别任务和条件而设计

无论安装空间是否狭窄、环境条件是否恶劣或输入输出电压是否特殊:标准电源设备都能满足特殊要求,提供可靠且高效的电源电压。凭借紧凑型结构,设备可以完美集成在现有安装中。

可在此处获得有关各个 特别设计,特殊应用 产品的其它信息和订购选项。

SITOP 选择工具还为支持进行产品选择

PSU100D - 价格低廉的壁挂式电源

PSU100D - 价格低廉的壁挂式电源

PSU100D 可控电源使用螺栓直接固定在墙壁上,成本低廉。具有 IP20 防护等级,采用坚固的铝外壳,安装位置灵活,也适用于高温和对震动和冲击方面有更高要求的应用领域。广域输入可在世界各地连接多种不同的电网,即使出现较大的电压波动时,也可确保稳定的 12 V 或 24 V 供电。


PSU100P

SITOP PSU100P 24 V/5 A 和 8 A -  坚固耐用的单相电源,符合 IP67

这款采用墙式安装的全新电源具有坚固可靠的设计,防护等级高达 IP 67,是控制柜外部的分布式应用的理想之选。这款电源可自动切换单相设备的输入电压,温度范围为 -25° 到 +60°C,适合在全世界各地使用。由于其电源效率高达 93%,因此产生的热量和内部能耗极低。装置上使用 LED 作为操作指示灯(绿色 =“24 V DC 正常”,红色闪烁 = 过载)。利用提供的浮动信号触点,可直观地了解输出电压的状态并轻松实现系统集成。


供电池充电的电源 SITOP PSU300B 12 V/20A 和 24 V/30 A

供电池充电的电源 SITOP PSU300B 12 V/ 20A, 24 V/ 17 A 和 24 V/ 30 A

该电源具有恒定电流的特性曲线,是电池充电的理想之选。作为其他应用,输出特称曲线也可切换至锁存关闭。三相广域输入使其在世界范围内得以广泛使用。紧凑的设计使其在安装导轨上只需极小的空间,且不需要安装间隙。


SITOP 三相电源 PSU300E 24 V/5 A

  • 采用宽度仅为 42 mm 的坚固金属外壳,侧面无需与其它设备之间保持安装距离

  • 得益于高达 90% 的效率,产生的热量极低。

  • 采用 3 相 320 V 至 550 V AC 宽范围输入,使主电源缓冲时间达 50 ms,因此可用于不稳定的三相系统

  • 提供可拆卸的插入式端子,简化了与交流和直流电源之间的连接。

  • 提供 LED 和集成式“DC 24 V OK”信号触点,用于指示输出电压的状态。

  • 输出电压的调节范围为 24 V 至 29 V。

  • 0 至 +60 °C 宽温度范围


从 24 V 转为 12 V 的 DC/DC 互感器

从 24 V 转为 12 V 的 DC/DC 互感器

狭窄型导轨设备供应 12 V/ 2.5 A 并连接 DC 24 V,例如连接 SITOP 电源设备的输出端。利用辅助的 SITOP DC-USV 可生成不间断 12 V 直流电压。


最小型的 SITOP DC/DC 互感器

最小型的 SITOP DC/DC 互感器

紧凑型 DC/DC 互感器 24 V/0.375 A 整体宽 22.5 mm,是为 24-V 低压开关设备供电的理想之选。可以使用成本低廉的时间和监控继电器来代替昂贵的特殊电压型号。在 -25 至 +70 °C 的温度条件下,可运行连接到 30 至 264 V 直流电网的轻巧型导轨设备。


可变输出丰富了型号多样化

可变输出丰富了型号多样化

创新的电路方案允许灵活设置 3 和 52V 之间的输出电压。这样,利用标准设备也能可靠满足特殊的电压要求。


开关柜的电子设备供电

开关柜的电子设备供电

工业适用的导轨设备拥有两个 15-V 输出端。例如,适用于 ±15 V 电源的电子用电器。


平面结构

平面结构

紧凑金属外壳中的电源设备 24 V/5 A 和 10 A 也可安装在限制安装深度的空间内。例如遮盖的机器支架或回转架内。


用于最恶劣的环境 - SITOP PSU300P

用于最恶劣的环境 - SITOP PSU300P

防护等级为 IP67 的 8A 电源适用于分布式三相交流电网。通过信号触点输出“24 V 正常”和“过热”状态。

坚固的电源可用于 -25 至 +55 °C 的温度范围。


NEC Class2 型号

导轨电源设备 24 V/3.7 A 的输出功率限制为 100 VA,因此拥有 NEC Class2 许可。


For extremely harsh environments - SITOP PSU300P

适合 AS-i 接口的 30 V 电源

电源从中央位置为 AS-i 网络和与其相连的从站供电。它们是 AS-i 网络不可分割的一部分,和数据解耦模块一起将数据和电源同时传输至相同的双绞线上。