以 SIMATIC 设计的 SITOP 电源

适用于 SIMATIC S7 和更多设备的理想电源

SIMATIC 的原装电源在设计和功能上完美地融入到 PLC 网络中。除了 SIMATIC 系统,它也为其他用电器供应可靠的 24V 直流电压。

可在此处获得有关各个 SIMATIC 设计的 SITOP 产品的其它信息和订购选项。

SITOP 选择工具还为支持进行产品选择

SIMATIC PM1507 24 V/3A 和 24 V/8 A

  • 适合 SIMATIC S7-1500 的最佳负载电源

  • 在 S7-1500 系统机架上直接安装,与其它模块之间无横向间隙

  • 120/230 V AC 自动范围切换

  • 超薄设计,宽度为 50/75 mm

  • 每分钟有 5 秒时间可提供 50%“额外电源”,适合短时间过载

  • 可在 TIA 选择工具中轻松选择产品


Die S7-1200-Variante

S7-1200 型

以 SIMATIC S7-1200 设计的紧凑型电源模块 PM1207 只有 70mm 宽,在微型 PLC 网络中占用空间极小。2.5A 的电源设备为带 24V 输入的 CPU、信号模块和相连的用电器供电。自动的区域转换功能便于连接工业区和住宅区内的单相 120/230V 交流电网。在 DIN 导轨上安装或使用螺栓。


Die S7-300-Variante

S7-300 型

现在,新型电源在 S7 导轨上需要的空间更少,并可自动切换到单相 120/230V 交流电网。下属于系统电源和负载电源供货范围的梳形连接件可快速为 CPU 供电。理想的适配器可实现在 DIN 导轨上的安装工作。


Die ET200pro-Variante

ET200pro 型

防护等级为 IP67 的 SIMATIC ET200pro PS 电源设备可为外围设备的电子元件、编码器和负载电压供电,并拥有一个适用于 “24V 正常”和“超温”的信号触点以及另一个用于输入电压再循环的接插件。