SITOP modular

适用于高要求解决方案的技术电源

单相、两相和三相 SITOP modular 是能够满足高要求解决方案要求的技术电源, 在复杂的设备和机器中使用时可以发挥最大功能。 宽输入范围使其几乎能够接入世界范围内的任何电力系统,并且即使在电压波动较大的情况下也能确保较高的安全性。 这类电源拥有出众的过载表现: Power Boost 可在短时间内提供三倍于额定电流的电流,并且在 150% 的超额功率下仍可以正常连接高功耗用电设备。 而且,过载时还可以选择恒定电流或自动重启。 超高的效率使控制机柜的能耗和产生的热量降至最低,并且紧凑型金属外壳所需的空间也更小。

为进一步提升可用性,SITOP modular 电源单元还可与缓冲器DC UPS冗余选择性模块配合使用。

优势一览

  • 设计非常纤薄,无需横向安装空隙

  • Power Boost 可提供三倍于额定电流的电流(持续 25 ms)以使保护性设备跳闸

  • 额外功率功能可以提供 1.5 倍于额定电流的电流,实现短暂的运行过载 (5 s/min)

  • 短路行为可在恒定电流和重启之间选择

  • 可为并行运行选择对称负载分布

  • 效率极高,可达 94%

  • 温度范围广,-25 到 +70 °C

  • 已通过全面认证,如 cULus、ATEX 或 GL


新品: SITOP PSU8200 24 V/5 A 和 10 A

新品: SITOP PSU8200 24 V/40 A


适用于单相供电网络的极其紧凑型电源

得益于紧凑型设计,SITOP modular 系列全新的 SITOP PSU8200 单相技术电源在标准安装导轨上仅占用极小的空间。 安装深度仅为 55 mm,其中 10 A 版本的电源是同一性能等级中最纤薄的电源单元。 效率高达 94%,从而可以实现非常低的能耗。 还可以通过“远程开启/关闭”功能达到节能目的,该功能可用于远程关闭电源单元。 不过,如果需要更大的功率(例如接通时的浪涌),“额外功率”功能可提供 1.5 倍于额定电流的电流,实现短时过载。

旨在于有限空间内满足极高要求

SITOP PSU8200 极大程度地丰富了 SITOP单相网络模块产品系列。此采用 40 安培技术的电源采用窄型设计,仅为 145 mm,可适用于空间有限的应用。不但具有较低的能耗,而且在控制柜内的发热极低,效率可高达 93%。由于可在 3 倍的额定电流条件下持续 25 ms,或在1.5 倍额定电流条件下每分钟持续 5 s,因此即使发生短时间过载,也能确保高度的系统可用性。电源支持宽范围单相输入(从 85 到 132/170 再到 264 V AC),可在 120 V 和 230 V AC 范围之间进行自动范围切换,可广泛用于世界各地。凭借完备的功能,此电源能够理想用于过程行业以及离散行业。