LOGO!Power

室内布线配电器的平面电源

这款迷你电源设备采用逻辑模块式设计,能以小巧的外形提供极高的性能。它可在整个负载范围内实现出色的电源效率并具有极低的空载性能损失,能够确保高效运行。此设备提供适合单相电源和直流电源线路连接的宽范围输入、超宽的工作温度范围、全面的认证以及用于切换容性负载的功率储备,通用性极高。这款可靠的电源提供扁平的阶梯形外壳,可灵活集成到各种应用中(如配电箱中)。

为进一步提高可用性,LOGO!Power 电源单元还可与直流 UPS、冗余和选择性模块结合使用。

优势一览

  • 24 V 的 3 种功率等级

  • 5 V、12 V 和 15 V 各 2 种功率等级

  • 拥有 LOGO! 设计的平面结构,深度仅 55 mm

  • •85V 至 264V 交流电压和 110V 至 300V 直流电压的广域输入

  • 恒定电流,用于接入接通电流较大的负载

  • 电容负载的启动电流为额定电流 1.5 倍的功率储备

  • 输出电压可调节

  • 绿色的 LED 指示灯代表“输出电压正常”

  • 适用温度范围 -20 °C 至 +70 °C

  • 经过广泛认证,例如 CE, cULus, CB, FM, ATEX, cCSAus, Class I Div 2, GL, ABS, DNV, BV, LRS, NEC Class 2, SEMI F47


可在此处获得有关各个 LOGO!Power 产品的其它信息和订购选项。

SITOP 选择工具还为支持进行产品选择

24 V/0,6 A
12 V/0,9 A

24 V/2,5 A

5 V/6,3 A

12 V/4,5 A

15 V/4 A

24 V/1,3 A
5 V/3 A
12 V/1,9 A
15 V/1,9 A

24 V/4 A