24V 分支电路中的选择性和快速故障定位

为在多个分支电路间分配负载电流并对其进行监视,选择性和诊断模块是适合所有 24V 电源的最佳扩展。它们能够可靠检测到一个或多个分支电路中的过载和短路。

尽管电子元件允许短时电流尖峰(例如来自高浪涌电流),但长时间过载会导致分支电路断开。即使使用高电阻电缆和“爬行”短路,也会可靠地完成这种操作。这种情况下,微型断路器根本不会跳闸或者跳闸过迟,即使电源单元能够提供所需跳闸电流。完好的分支电路会继续为 SITOP 附加模块提供 24V 电源而不发生中断或受到任何影响,进而能够避免整个系统发生故障。


 

带有单通道信号指示的 SITOP PSE200U 选择性模块允许通过 PLC 的单个数字量输入进行通道特定的定位以及快速故障定位。

SIMATIC S7 函数块可对用于 STEP 7 和 TIA Portal 的 SIMATIC S7-1500/1200/300/400 进行评估,从而轻松集成到 S7 诊断和更高级别的控制、操作和监视系统中。

免费下载函数块

使用 SITOP PSE200U 的优势一览

  • 无论电缆多长、横截面积多大,都能实现可靠跳闸

  • 每个模块具有 4 路负载馈电,提供两个版本,可调输出电流范围分别为 0.5-3 A 和 3-10 A

  • 该型号根据 NEC Class 2 将输出功率限制为 100 VA

  • 通过电位器为每个通道单独设置最大电流,能够实现轻松组态

  • 两个远程诊断选项:共用信号触点或单通道信号指示

  • 通过适合带有单通道信号指示的模块的免费 SIMATIC S7 函数块 (S7-1500/1200/300/400) 进行评估

  • 用于在现场实现快速故障定位的 LED

  • 用于 SIMATIC PCS 7 的可视化库

  • 可从集中位置远程复位

  • 使用带复位按钮的手动通道开/关切换实现简单调试

  • 针对输出电流的电压测量点 (1 V = 1 A),无需分离电路

  • 按顺序连接分支电路,减少浪涌电流聚集

  • 电流和时间设置采用密封式透明盖,可免受意外调整