用于使系统可用性加倍的冗余模块

SITOP 冗余模块可提供附加保护,以防 24 V DC 电源出现故障。
由于两个电源已通过冗余模块解耦,因此余下的电源不会为故障电源供电。  冗余模块将连续监视馈电单元,并在一个单元发生故障时,自动切换到另一个单元。 此外,还会通过控制器、PC 或控制系统所控制的信号触点发送信号,从而保护 24 V DC 电源。

冗余模块组态

优势一览:

  • 由于采用冗余设计,因此高度地保护了 24 V DC 电源

  • 即使在一个电源单元发生故障时,电源依然可靠

  • 电源单元的紧凑型冗余模块可提供高达 40 A 的电流

  • 24-V DC/NEC 2 类冗余模块的功率被限制为 100 W

  • 诊断信号通过 LED 和信号触点

  • LED 和信号触点的开关阈值可调节


可在此处获得有关各个选择性模块和冗余模块的其它信息和订购选项。

SITOP PSE202U 冗余模块

SITOP PSE202U NEC 2 类冗余模块

SITOP PSE202U 10 A 冗余模块