缓冲模块可解决短暂的电源故障

电源故障的持续时间通常不足一秒 – 不过这同样会对敏感性生产区域造成大量的时间和经济损失。缓冲模块可与 SITOP 模块化电源单元结合使用,通过电解电容器解决短时间的电压骤降问题,从而可靠地保持不间断的运行。可靠的电源是各种制造过程和各个工厂的基础,可确保可靠的不间断运行。

SITOP DC UPS 模块可提供保护,防止长时间的电源故障。带有电容器的免维护型 DC UPS 可提供长达几分钟的可靠的 24 V 电源,而带有电池模块的 DC UPS 则可提供长达数小时的可靠的 24 V 电源。

缓冲模块组态

优势一览:

  • 快速而轻松地安装 DIN 导轨

  • 仅通过 2 条线连接到基本模块

  • 防止出现短暂的电源故障

  • 缓冲时间 100 ms 到最大 10 s,具体取决于负载电流

  • 可通过并行切换实现倍增

  • 长时间电源故障由 DC UPS 进行解决


可在此处获得有关各个选择性模块和缓冲模块的其它信息和订购选项。

SITOP 模块化缓冲模块