带电容器的 DC UPS 能够保护设备状态

 

当设备停机无法避免时,基于 PC 的自动化和可视化等应用以及工作数据的归档尤其需要较长的桥接时间。记录故障、保存设备状态数据,以及 PC 的受控关机可能需要数分钟的缓冲时间。

带高容量、双电层电容器的 SITOP DC UPS 可储存充足的能量,能够安全关闭基于 PC 的系统。

使用 SITOP UPS500S 组态:用于存储过程数据和有序关闭 PC 的 24 V 缓冲。执行器由电源直接供电以减轻 UPS 的负担。

优势一览:

  • 桥接仅需数分钟,具体取决于负载电流和 DC UPS 组态

  • 完全免维护,双电层电容器

  • 快速的充电时间

  • 即使在高温环境下也具有较长的使用寿命

  • 安装位置无需通风

  • IP65 型号适合在控制柜外部使用

  • 通过软件工具实现简单的 PC 集成

  • 通过 USB 端口进行 PC 通信

在此,您可以找到有关带电容器的单独 DC UPS 的更多详细信息和订购选项。
SITOP 选型工具将帮助您选择正确的 DC UPS 组态。