带电池模块的 DC UPS 提供最长的备用时间

电源故障不仅中断交流电压,还将中断 24V 电源,因此会影响整个自动化系统。这可能导致成本高昂的停机时间和不确定的设备状态。

带电池模块的 DC UPS 能够提供可靠的 24V 电压缓冲并持续数个小时,从而避免发生这种情况。创新型 SITOP UPS1600 还提供了诊断和系统集成等新功能。它们提供多种功能,可通过 USB 或以太网/Profinet 实现开放式通信并完全集成到全集成自动化 (TIA) 中。

优势一览:

  • SITOP UPS1600 DC UPS 结构紧凑,带有数字化 I/O 以及附加 USB 或以太网/Profinet 接口(两个端口)

  • 免维护电池模块 SITOP UPS1100

  • 采用智能化电池管理,提供最佳充电方式和连续监视功能:
    - 自动识别电池并选择理想的温控充电特性
    - 监控充电状态和电池使用寿命

  • 高动态过载能力

  • 高充电电流

  • 通过 USB 和以太网/Profinet 提供所有诊断数据和报警

  • 使用集成的 Web 服务器进行监视

  • 通过 SITOP UPS Manager 进行组态和监控

  • 实现在 TIA 中的完全系统集成


开放式通信


  • 通过 SITOP UPS Manager(免费软件下载)轻松实现通信和监视

  • 能够利用 DC UPS 的状态和所连接的储能装置进行全面诊断

  • 通过 USB 或以太网进行连接

  • 有针对性地关闭多台 PC(主从原则)

  • 集成的 OPC 服务器

  • 通过集成的 Web 务器进行远程监视,访问设备组态和工作数据,例如,电源/缓冲模式、输出电流、充电电流和电池状态



TIA 和 TIA Portal 中的集成


  • 完全集成到 TIA 中,可节约规划和运营方面的时间和金钱。

  • 在 TIA Portal 中方便地堆 SITOP DC UPS 进行工程设计

  • 快速选择产品并在 Profinet 中实现网络集成

  • 全面的设备组态

  • 利用电源状态实现各种诊断功能

  • 通过免费的 S7-300/400/1200/1500 函数块轻松集成到 STEP 7 用户程序中

  • 通过适合 SIMATIC 面板和 SIMATIC Wincc 的“UPS 面板”快速集成到 HMI 中




在此,您可以找到有关带电池模块的单独 DC UPS 的更多详细信息和订购选项。
SITOP 选型工具 将帮助您选择正确的 DC UPS 组态。

SITOP UPS1600 24 V/10 A

(不带接口,带有 USB 接口和 2 个以太网/Profinet 接口)

SITOP UPS1100 24 V/1,2 Ah
(Battery module)

SITOP UPS1600 24 V/20 A

(不带接口,带有 USB 接口和 2 个以太网/Profinet 接口)

SITOP UPS1100 24 V/3,2 Ah
(Battery module)

SITOP UPS1600 24 V/40 A

(不带接口,带有 USB 接口和 2 个以太网/Profinet 接口)

SITOP UPS1100 24 V/5 Ah
(LiFePo Battery module)

SITOP UPS1100 24 V/7 Ah
(Battery module)

SITOP UPS1100 24 V/ 12 Ah

(Battery module)

SITOP UPS1100 24 V/ 2.5 Ah

(Battery module)

DC UPS 模块 6 A

(不带接口,带有串行接口和 USB 接口)

电池模块 1.2 Ah

DC UPS 模块 15 A

(不带接口,带有串行接口和 USB 接口)

电池模块 2.5 Ah

DC UPS 模块 40 A

(不带接口,USB 接口)

电池模块 3.2 Ah

电池模块 7 Ah

电池模块 12 Ah