24 V 电源及采用 OPC UA 标准的 DC UPS 模块

OPC UA (Open Platform Communications – Unified Architecture,开放式平台通信 - 统一架构) 是一种不依赖于制造商的、用于水平和垂直通信的标准。它基于服务器终端原理,不依赖于平台,并且可支持涵盖广泛的安全机制。




OPC UA – 通往数字化的重要标准

随着在 SITOP PSU8600 及 SITOP UPS1600 两种设备的固件当中启用 OPC UA 服务器,这两种设备也可在采用不同供应商 OPC UA 终端(如控制设备或计算机)的自动化应用场合用使用。通过 OPC UA 数据模型,用户可以调用 PSU8600 及 UPS1600 的所有的参数功能、诊断信息及运行信息。例如用户可以获悉过载或电网停电等故障提示,还可以得到各个直流输出端的能源数据。

这样一来,通过 OPC UA 和 PROFINET,SITOP PSU8600 及 UPS1600 就可以支持工业 4.0 通信理念的开放式标准。


可联网的 PSU8600 电源系统


该设备可作为中央式直流电源使用,它含有可选负载监控(最多可扩展至 20 个输出端)以及电网断电缓冲(至分钟范围以内),适和用于与其他不同制造商自动化系统联网的大型设备和机器。



可联网且无中断供电的 UPS1600 电源系统


可应用于其他不同制造商基于 PLC 或 PC 的自动化解决方案,可为其使用的 24 伏电源提供防电网断电保护(提供缓冲直至小时范围以内)




设置可能:

  • 分别开通和关闭用于直接控制用电设备的或用于节能的各个输出端

  • 可通过编程控制针对用电设备(如直流电机)的各个输出端上的电压变化

  • 可自由编程用于预防式保养维护的各个输出端的状态提示消息

诊断可能:

  • 借助当前电流值,对动态的、连续的或频繁出现的过载状态进行早期识别

  • 各个输出端的状态消息(开、关、过载)

  • 识别和记录短时电网失电或相位失灵以便用于分析电网质量

  • 系统过载及过热预警

  • 分别采集每个输出端的能源数据(电流、电压),以便用于调查节能可行性



设置可能:

  • 通过编程进行配置
    设置电压阈值,从该值起应实施缓冲

  • 设置缓冲时间以及对 UPS 的状态和警报消息应作出的反应

诊断可能:

  • 关于设备数据和参数方面的信息

  • 关于电源状态方面的信息
    - 报警队列
    - 报警过程
    - 负载电流
    - 输入电压
    - 剩余缓冲时间
    - 电池温度
    - 电池充电量
    - 测得的充电电流
    - 电池容量