SITOP compact

L'alimentatore sottile per cassette di comando

Grazie alla forma costruttiva salvaspazio estremamente sottile, la nuova serie di alimentatori per la fascia di potenza bassa è particolarmente adatta all'integrazione in applicazioni decentrate in cassette di comando o nel quadro elettrico. Si caratterizza per la bassa potenza dissipata in tutto il campo di carico. Anche nel funzionamento a vuoto le perdite sono estremamente basse, per cui questi alimentatori sono destinati all'alimentazione efficiente di macchine e impianti che si trovano spesso in stand-by.

Gli alimentatori da rete switching SITOP PSU100C hanno un ingresso wide-range per reti in corrente alternata e in corrente continua, nonché morsetti ad innesto preconfezionabili che consentono il semplice collegamento elettrico. L'ampio campo di temperatura e le numerose certificazioni offrono, accanto alla collaudata affidabilità SITOP, possibilità d'impiego universali.

Per aumentare ulteriormente la disponibilità, gli alimentatori di rete SITOP compact possono essere combinati con moduli DC-UPS e moduli di ridondanza.

I vantaggi in sintesi

  • 24 V/0,6 e 1,3 A, 2,5 e 4 A, 12 V/2 A e 6,5 A

  • 24 V/ 3,7 A con potenza di uscita ridotta a max. 100 VA secondo la Norma NEC class 2

  • Ridotta superficie di montaggio grazie alla forma costruttiva sottile

  • Ingresso wide-range per AC 85 V ... 264 V o DC 110 ... 300 V

  • Rendimento elevato in tutto il campo di carico.
    Risparmio energetico fino al 28% rispetto agli apparecchi analoghi

  • Basso consumo di energia nel funzionamento a vuoto e in stand-by.
    Possibilità di risparmio energetico fino al 53%

  • Tensione di uscita impostabile

  • LED verde per "Tensione di uscita o.k."

  • Morsetti di collegamento ad innesto

  • Campo di temperatura -20°C ... +70°C

  • Numerose certificazioni, tra cui UL, ATEX e GL


Qui trovate ulteriori informazioni e dettagli per l’ordinazione relativi ai singoli prodotti SITOP compact.

Per facilitare la scelta dei prodotti è disponibile anche il SITOP Selection Tool

PSU100C 24V/0,6A

PSU100C 24V/2,5A

PSU100C 24V/1,3A
PSU100C 12V/2A

PSU100C 24V/4A
PSU100C 12V/6,5A

PSU100C 24V/3,7A NEC Class2