Alimentatori SITOP nel design SIMATIC

L'alimentatore ottimale per SIMATIC S7 e molto di più

Gli alimentatori originali SIMATIC si integrano perfettamente nel sistema PLC sia per quanto riguarda il design che la funzionalità. Oltre ai sistemi SIMATIC essi alimentano con affidabilità anche ulteriori utilizzatori con tensione continua a 24 V.

Qui trovate ulteriori informazioni e dettagli per l’ordinazione relativi ai singoli prodotti SITOP nel design SIMATIC.

Per facilitare la scelta dei prodotti è disponibile anche il SITOP Selection Tool

SIMATIC PM1507 24 V/3 A e 24 V/8 A

  • Alimentatore di carico ottimale per SIMATIC S7-1500

  • Inserimento diretto sul supporto di sistema S7-1500 che rende superflua l'osservanza di distanze di montaggio laterali con gli altri moduli

  • Commutazione automatica del campo AC 120 V/ 230 V

  • Forma costruttiva ridotta con una larghezza di soli 50/75 mm

  • 50% "extra power“ di 5 secondi al minuto per sovraccarichi di breve durata

  • Selezione facilitata del prodotto in TIA Selection Tool


La variante S7-1200

La variante S7-1200

Il Power Module PM1207 compatto nel design SIMATIC S7-1200 è largo solo 70 mm e quindi occupa poco spazio nel sistema del micro PLC. L'alimentatore a 2,5 A alimenta CPU con ingresso a 24 V, moduli di ingresso/uscita e relative utenze collegate. La commutazione automatica del campo di tensione assicura il collegamento senza problemi a reti AC monofase a 120/230 V in campo industriale e residenziale. Il montaggio avviene su guida profilata DIN o mediante viti.


Die S7-300-Variante

La variante S7-300

I nuovi alimentatori occupano adesso ancora meno spazio sulla guida profilata S7 e la commutazione del campo di tensione di ingresso con reti AC monofase a 120/230 V ora avviene automaticamente. Tramite il pettine di collegamento fornito in dotazione con l'alimentatore di sistema e l'alimentatore della corrente di carico la CPU viene alimentata con rapidità. Un adattatore opzionale consente il montaggio su guida profilata DIN.


Die ET200pro-Variante

La variante ET200pro

L'alimentatore SIMATIC ET200pro PS con grado di protezione IP67 serve per alimentare l'elettronica, i trasduttori e i carichi dell'apparecchiatura periferica e dispone di un contatto di segnalazione per "24 V O. K." e "Sovratemperatura", nonché di un secondo connettore per il collegamento in cascata della tensione di ingresso.