SITOP News

 

SITOP UPS1600  24 V/ 40 A, UPS1100 12 Ah e 2,5 Ah per temperature elevate

L’alimentatore di continuità ancora più potente ed efficace

L’alimentatore di continuità SITOP UPS1600 è disponibile adesso anche con corrente di uscita di 40 A. Nonostante la sovraccaricabilità maggiore e la corrente di carica più elevata, il modulo UPS presenta una larghezza di soli 70 mm ed è quindi di 30 mm più stretto della serie precedente. Come gli alimentatori più piccoli a 10 A e 20 A anch' esso offre nuove possibilità di diagnostica e l’integrabilità in sistemi basati su PC o su PLC tramite interfaccia Ethernet/PROFINET.

Come accumulatore di energia è disponibile adesso anche un modulo batteria con 12 Ah per le correnti nominali e di picco superiori e per tempi di tamponamento più lunghi. Un’altra novità è il modulo batteria UPS1100 2,5 Ah con batterie al piombo-gel per l’impiego in condizioni di temperatura estreme.

Vantaggi in sintesi

  • Modulo compatto UPS1600 24 V/ 40 A con I/O digitali e interfaccia USB o Ethernet/PROFINET (2 porte)

  • Moduli batteria esenti da manutenzione UPS1100 12 Ah nonché 2,5 Ah per – 40 °C … + 60 °C

  • Monitoraggio remoto tramite Web Server integrato

  • Integrazione in sistemi basati su PC

  • Integrazione di sistema completa in TIA


SITOP PSU8200 24 V / 20 A

Alimentatore trifase per l’alimentazione efficiente a 24 V

Il nuovo alimentatore tecnologico SITOP PSU8200 20 A della linea di prodotti SITOP modular è concepito per applicazioni a 24 V in reti trifase di elevata complessità grazie alle sue molteplici funzioni. L’alimentatore stretto per il montaggio su guida DIN è dotato di un rendimento molto elevato, di un ampio ingresso wide-range e di un ottimo comportamento in caso di sovraccarico con 300% di Power-Boost e 150 % di Extra-Power.

Vantaggi in sintesi

  • Alimentazione 24 V/ 20 A per reti trifase

  • Ingresso wide-range da 320 a 575 V per l’impiego in tutto il mondo

  • Stretta custodia in metallo con larghezza costruttiva di soli 70 mm

  • Rendimento molto elevato del 94%

  • Contatto di segnalazione integrato "DC OK"

  • Ampliabilità con tutti i moduli addizionali SITOP


SITOP PSU8200 24 V / 5 A e 10 A

Alimentatore ultra compatto per reti monofase

I nuovi alimentatori tecnologici SITOP PSU8200 monofase della linea di prodotti SITOP modulari, in quanto estremamente compatti, hanno esigenze di spazio minime sulla guida profilata. La versione 10 A rappresenta, con soli 55 mm, l’alimentatore di rete più piccolo della sua fascia di potenza. L‘elevato rendimento che può raggiungere il 94 %, consente un consumo energetico ridotto. Anche la funzione "Remote On/ Off", con la quale l’alimentatore di rete può essere attivato senza corrente, costituisce un ulteriore fattore di risparmio energetico. Laddove il fabbisogno di corrente è invece più elevato, come nel caso delle correnti di inserzione, la forte resistenza ai sovraccarichi offre il 50% in più di "extra power".

Vantaggi in sintesi

  • Alimentatore 24 V/ 5 A e 10 A con ingresso wide-range

  • Collegamento a reti monofase AC 120 V/230 V senza commutazione manuale

  • Custodia in metallo ultra sottile con una larghezza di 45 mm o 55 mm

  • Rendimento particolarmente elevato fino a 94%

  • Contatto di segnalazione integrato "DC OK"

  • Remote On/Off

  • Ampliabile con tutti i moduli di stato SITOP


SITOP PSU200M 24 V / 5 A e 10 A

Un alimentatore universale per ogni tipo di rete

Gli alimentatori a 5-A e 10-A della linea di prodotti SITOP modulari sono stati oggetto di importanti innovazioni. Essi sono ora dotati di un contatto di segnalazione per l’integrazione semplice dell’impianto e caratterizzati da un rendimento più elevato. Nel dispositivo 10 A è stato possibile elevare il rendimento al 91% e ridurre di conseguenza la larghezza della custodia da 90 a 70 mm. Come i suoi predecessori, anche il PSU200M si distingue per l‘ingresso ultra wide-range, unico nel suo genere, che ne rende possibile l’impiego universale sia in reti monofase da 120 a 230 V che bifase in un sistema trifase con tensione nominale da 230 a 500 V.

Vantaggi in sintesi

  • Alimentatore 24 V/ 5 A e 10 A con ingresso ultra wide-range

  • Possibilità di collegamento a reti monofase e trifase

  • Custodia in metallo compatta

  • Contatto di segnalazione integrato "DC OK"

  • Ampliabile con tutti i moduli supplementari SITOP


LOGO!Power

Alimentatori nel nuovo design LOGO! 8

Gli alimentatori compatti LOGO!Power vengono adattati al design dei nuovi moduli logici LOGO! 8. I mini-alimentatori di rete per l'alimentazione affidabile a 12 V e a 24 V di LOGO! si conformano così anche visivamente ai nuovi moduli logici. Gli alimentatori di rete monofase della famiglia Sitop sono disponibili nelle larghezze costruttive di 54 mm, 72 mm e 90 mm con corrente in uscita da 1,3 a 4 A a 24 V. Sono disponibili anche versioni con 5 V, 12 V e 15 V.

Vantaggi in sintesi

  • Design dei nuovi moduli logici LOGO! 8

  • Ingresso wide-range AC 85 V ... 264 V e DC 110 V ... 300 V

  • Riserva di potenza per l'alimentazione di carichi con elevata corrente di inserzione

  • Rendimento elevato in tutto il campo di carico e perdite ridotte nel funzionamento a vuoto

  • Campo di temperatura da -20 °C a +70 °C

  • Numerose certificazione come CE, cULus, FM, GL e ATEX