SITOP modular

L'alimentatore tecnologico per soluzioni di elevata complessità

I SITOP modular monofase, bifase e trifase rappresentano gli alimentatori tecnologici in grado di offrire soluzioni per le massime esigenze. Questi alimentatori offrono un'ottima funzionalità nell'impiego in impianti e macchine di elevata complessità. L'ingresso wide-range consente il collegamento ad ogni rete del mondo e garantisce grande sicurezza anche in presenza di forti oscillazioni di tensione. Sono caratterizzati da un'eccellente resistenza ai sovraccarichi: Il Power-Boost fornisce per brevi intervalli fino a tre volte la corrente nominale ed il 150% Extra-Power consente il collegamento agevole di utilizzatori ad elevato consumo di corrente. In presenza di un sovraccarico è inoltre possibile scegliere tra corrente costante o riavvio automatico. Il rendimento particolarmente elevato riduce al minimo i consumi di energia e lo sviluppo di calore nel quadro di comando, la custodia in metallo compatta risponde ad esigenze salvaspazio.

Per un ulteriore incremento della disponibilità, gli alimentatori SITOP modular possono essere impiegati in combinazione con moduli di bufferizzazione, moduli DC-UPS oppure con moduli di ridondanza e selettivi.

I vantaggi in sintesi

  • Grazie alla forma costruttiva particolarmente sottile, l'osservanza di distanze di montaggio laterali non è necessaria

  • Power Boost con 3 volte la corrente nominale (per 25 ms) per l'intervento di dispositivi di protezione

  • Extra-Power con 1,5 volte la corrente nominale (5 s/min) per brevi sovraccarichi d'esercizio

  • Reazione al cortocircuito selezionabile tra corrente costante e riavvio

  • Ripartizione simmetrica del carico selezionabile per il funzionamento parallelo

  • Elevatissimo rendimento pari al 94%

  • Ampio campo di temperatura -25 ... +70 °C

  • Numerose certificazioni, quali ad es. cULus, ATEX o GL


Novità: SITOP PSU8200 DC 48 V/10 A


Per elevate esigenze in spazi limitati

SITOP PSU8200 aumenta in modo ragguardevole la gamma della linea di prodotti SITOP modulari per reti trifase. L’alimentatore di corrente tecnologico a 10 ampere può essere installato in spazi ristretti grazie alla sua costruzione larga solo 70 mm. Il basso consumo energetico e la minima generazione di calore all’interno dell’armadio elettrico si basano su un alto grado di efficienza che va fino al 94 %. La disponibilità dell’impianto viene assicurata anche nel caso di un sovraccarico di corrente nominale tre volte più elevato per 25 ms e una volta e mezza più elevato per 5 s/min. L’alimentatore di rete può essere impiegato in tutto il mondo grazie al suo ingresso  wide-range trifase (AC 320-575 V). Grazie alla sua notevole funzionalità questo nuovo alimentatore di corrente può essere impiegato in modo idoneo sia nell’industria di processo che nell’industria manifatturiera.

 Brochure