LOGO!Power

Alimentatore piatto per quadri di distribuzione

Small. Clever. LOGO!Power
I mini-alimentatori da rete nel design dei moduli logici forniscono molta potenza in spazio ridottissimo; il buon rendimento per tutto il campo di carico e la ridotta potenza dissipata nel funzionamento a vuoto assicurano un funzionamento efficiente. L’ingresso wide-range per reti monofasi, il collegamento a reti in corrente continua, l’ampio campo della temperatura di esercizio, le numerose certificazioni e la riserva di potenza all’inserzione di carichi capacitativi consentono un impiego universale.
Gli alimentatori affidabili con il loro profilo piatto a scalini sono integrabili con grande flessibilità in numerose applicazioni, ad esempio nei quadri di distribuzione.

Per aumentare ulteriormente la disponibilità, gli alimentatori di rete LOGO!Power possono essere combinati con moduli DC-UPS, moduli di ridondanza e moduli selettivi.


I vantaggi in sintesi

  • Ampia gamma:
    Alimentatori da rete a 5 V, 12 V, 15 V e 24 V fino a 100 Watt

  • Larghezza costruttiva ridotta:
    Riduzione di 18 mm in tutte le classi di Potenza

  • Elevata efficienza energética:
    Rendimento fino al 90 % in tutto il campo di potenza e di potenza dissipata nel funzionam. a vuoto sotto 0,3 W

  • Impiego in tutto il mondo:
    Campo di temperatura di esercizio esteso da -25 °C a +70 °C e certificazioni internazionali

  • Monitor di corrente:
    Misura semplice della corrente di uscita senza disconnessione del cavo, ovvero senza interruzione dell'alimentazione DC

  • Montaggio flessibile:
    grazie alla possibilità di montaggio su guide DIN o a parete in posizioni diverse

  • Funzionamento affidabile:
    Inserzione senza problemi di carichi con corrente di inserzione elevata mediante le riserve di potenza all'avviamento e la corrente costante in caso di sovraccarico


Qui trovate ulteriori informazioni e dettagli per l’ordinazione relativi ai singoli prodotti LOGO!Power     (3. generation).

Per facilitare la scelta dei prodotti è disponibile anche il  SITOP Selection Tool

24 V/0,6 A
12 V/0,9 A

24 V/2,5 A

5 V/6,3 A

12 V/4,5 A

15 V/4 A

24 V/1,3 A
5 V/3 A
12 V/1,9 A
15 V/1,9 A

24 V/4 A