Il modulo buffer tampona cadute di rete di breve durata

Le cadute di rete durano normalmente solo frazioni di secondo, ma in aree di produzione sensibili possono causare onerosi danni sotto l'aspetto sia del tempo sia dei costi. In combinazione con gli alimentatori da rete SITOP smart e SITOP modular, il modulo buffer compensa, con i suoi condensatori elettrolitici, tali brevi buchi di tensione, assicurando un funzionamento senza interruzioni. Un'alimentazione affidabile è alla base di qualsiasi impianto e produzione, e garantisce in maniera efficiente un funzionamento di continuità.

I moduli SITOP DC-UPS offrono una protezione contro le cadute di maggiore durata. Per tempi nell'ordine di minuti i DC-UPS con condensatori alimentano a 24 V senza manutenzione e in maniera affidabile e fino ad alcune ore sono disponibili i DC-UPS con moduli batteria.

Configurazione con modulo buffer

I vantaggi in sintesi:

  • Montaggio su guide profilate facile e veloce

  • Collegamento al modulo di base mediante due soli 2 conduttori

  • Protezione contro cadute della rete di breve durata

  • Tempo di tamponamento da 100 ms a 10 s max., secondo la corrente di carico

  • Possibilità di estendere il tempo di tamponamento tramite collegamento in parallelo

  • Cadute di rete più lunghe vengono tamponate mediante DC-UPS


Qui trovate ulteriori informazioni e dettagli per l’ordinazione relativi a modulo buffer.

Modulo buffer SITOP modular