Alimentatori di continuità  (DC-UPS) con condensatori per la sicurezza dello stato dell'impianto

 

Nel caso di un'inevitabile disinserzione dell'impianto, soprattutto per impieghi quali l'utomazione basata  su PC, la visualizzazione o l'archiviazione dei dati di esercizio, è necessario un tamponamento più lungo delle cadute di rete. Il protocollo della caduta di rete, la memorizzazione dello stato dell'impianto, nonché l'arresto regolato del PC possono richiedere tempi di tamponamento dell'ordine di minuti.

Il SITOP DC-UPS con i relativi condensatori doppio strato ad alta capacità accumulano energia sufficiente a giungere all'arresto sicuro dei sistemi basati su PC.

Configurazione con SITOP UPS500S: tamponamento a 24 V per la memorizzazione dei dati di processo e lo spegnimento impostato del PC. Per lo sgravio dell'UPS gli attuatori vengono alimentati direttamente dall'alimentatore

I vantaggi in sintesi

  • Tamponamento fino ad alcuni minuti, in funzione di corrente di carico e configurazione DC-UPS

  • Condensatori a doppio strato del tutto esenti da manutenzione

  • Brevi tempi di ricarica

  • Lunga durata di vita anche con elevata temperatura ambiente

  • Nessuna necessità di ventilazione del luogo di installazione

  • Variante IP65 per l'impiego fuori dal quadro elettrico

  • Integrazione semplice con PC mediante tool software

  • Interfaccia USB per la comunicazione con PC

Qui è possibile reperire maggiori informazioni e consultare le modalità di ordinazione dei singoli DC-UPS con condensatori.
Per facilitare la scelta della configurazione più adatta dei DC-UPS è a disposizione il SITOP Selection Tool.