SITOP DC-UPS con moduli batteria per un tempo di tamponamento massimo

Le cadute di rete non compromettono soltanto la tensione alternata ma anche l'alimentazione a 24 V e perciò l'intero sistema di automazione. Le conseguenze possono essere onerosi tempi di fermo e stati dell'impianto indefiniti.

I DC-UPS con i moduli batteria prevengono questo scenario grazie a un'affidabile bufferizzazione dei 24 Volt fino all'ordine di ore. Gli innovativi SITOP UPS1600 offrono inoltre nuove possibilità di diagnostica e di integrazione del sistema. Sono dotati di numerose funzionalità, comunicano in maniera aperta tramite USB o Ethernet/Profinet e sono completamente integrati in Totally Integrated Automation (TIA).

I vantaggi in sintesi:

  • Moduli DC-UPS compatti SITOP UPS1600 con ingressi/uscite digitali, e interfacce USB o Ethernet/Profinet (2 porte)

  • Moduli batteria esenti da manutenzione SITOP UPS1100

  • Gestione intelligente della batteria per la ricarica ottimale e il monitoraggio continuo:
    - riconoscimento automatico delle batterie e scelta della caratteristica di carica ideale e in funzione della temperatura
    - monitoraggio dello stato di carica e della durata di vita

  • Elevata sovraccaricabilità dinamica

  • Elevata corrente di carica

  • Disponibilità di tutti i dati di diagnostica e di tutte le segnalazioni di allarme tramite USB e Ethernet/Profinet

  • Monitoraggio con server web integrato

  • Configurazione e monitoraggio tramite SITOP UPS Manager

  • Integrazione di sistema completa in TIA


Comunicazione aperta


  • Configurazione e montaggio semplici tramite SITOP UPS Manager (software scaricabile gratuitamente)

  • Molteplici possibilità di diagnostica dello stato dell'UPS e dell'accumulatore di energia collegato

  • Collegamento tramite USB o Ethernet

  • Arresto mirato di più PC (secondo il principio master-slave)

  • OPC Server integrato (in preparazione)

  • Monitoraggio remoto per server web integrato, accesso ai dati di configurazione e funzionamento delle apparecchiature, ad es. funzionamento con rete e tamponamento, corrente di uscita, corrente di carica e stato della batteria



Integrazione in TIA e in TIA Portal


  • La completa integrazione in TIA riduce tempi e costi di progettazione e in esercizio.

  • Engineering confortevole del SITOP DC-UPS nel TIA Portal

  • Rapida scelta dei prodotti e integrazione in rete Profinet

  • Parametrizzazione completa delle apparecchiature

  • Molteplici possibilità di diagnostica dello stato degli alimentatori

  • Semplice integrazione in programmi applicativi STEP 7 con blocchi funzionali per S7-300/400/1200/1500 gratuiti

  • Rapida integrazione nella funzionalità di servizio e supervisione con „Faceplate UPS“ per SIMATIC Panel e SIMATIC WinCC




Qui è possibile reperire ulteriori informazioni e consultare le modalità di ordinazione dei singoli DC-UPS con moduli batteria.
Per facilitare la scelta della configurazione più adatta di DC-UPS è a disposizione il SITOP Selection Tool

SITOP UPS1600 24 V/10 A

(Module DC-UPS: senza interfaccia,
con interfaccia USB e con 2 interfacce Ethernet/Profinet)

SITOP UPS1100 24 V/1,2 Ah

(Modulo batteria)

SITOP UPS1600 24 V/20 A

(Module DC-UPS: senza interfaccia,
con interfaccia USB e con 2 interfacce Ethernet/Profinet)

SITOP UPS1100 24 V/3,2 Ah

(Modulo batteria)

SITOP UPS1600 24 V/40 A

(Module DC-UPS: senza interfaccia,
con interfaccia USB e con 2 interfacce Ethernet/Profinet)

SITOP UPS1100 24 V/5 Ah

(Modulo batteria LiFePo)

SITOP UPS1100 24 V/7 Ah
(Modulo batteria)

SITOP UPS1100 24 V/12 Ah

(Modulo batteria)

SITOP UPS1100 24 V/2,5 Ah

(Modulo batteria)

Module DC-UPS 6 A

(senza interfaccia, con interfaccia
seriale e con interfaccia USB)

Modulo batteria 1,2 Ah

Module DC-UPS 15 A

(senza interfaccia, con interfaccia
seriale e con interfaccia USB)

Modulo batteria 2,5 Ah

Module DC-UPS 40 A

(senza interfaccia e con interfaccia USB)

Modulo batteria 3,2 Ah

Modulo batteria 7 Ah

Modulo batteria 12 Ah