SITOP compact

L'alimentation étroite pour armoires de commande

De par sa forme étroite qui permet un gain de place maximal, la nouvelle gamme d'alimentations pour l'entrée de gamme convient particulièrement pour une intégration dans des applications décentralisées en coffret de commande ou en armoire. Elle se distingue par une faible dissipation sur l'ensemble de la plage de charge. Les déperditions sont également minimes en marche à vide, ce qui qualifie ces alimentations p. ex. pour l'alimentation efficiente de machines et d'installations qui se trouvent souvent en mode stand-by.

Les alimentations à découpage SITOP PSU100C possèdent une entrée à large plage pour réseaux de courant alternatif et continu, avec des borniers enfichables prémontés qui simplifient le raccordement électrique. La large plage de températures et les nombreuses certifications assurent, outre la fiabilité SITOP éprouvée, des capacités d'utilisation universelles.

Pour une meilleure disponibilité, les blocs d’alimentation SITOP compact peuvent être combinés à des modules DC-USV et de redondance.

Les avantages en bref

  • 24 V/0,6 et 1,3 A, 2,5 et 4 A, 12 V/2 A et 6,5 A

  • 24 V/3,7 A avec puissance de sortie limitée à 100 VA conformément à la classe 2 NEC

  • Surface de montage réduite grâce à une forme étroite

  • Entrée à large plage pour 85 V à 264 V CA ou 110 à 300 V CC

  • Rendement élevé sur toute la plage de charge.
    Jusqu'à 28% d'économies d'énergie rapport à des appareils comparables

  • Faible consommation d'énergie à vide et en stand-by.
    Jusqu'à 53% d'économies d'énergie possibles

  • Tension de sortie réglable

  • LED verte pour "Tension de sortie o.k."

  • Borniers de raccordement enfichables

  • Plage de température de -20 °C à +70 °C

  • Nombreuses certifications, p. ex. UL, ATEX et GL


Vous trouverez ici davantage d’informations sur les divers produits SITOP compact et sur les possibilités de commande.

Le SITOP Selection Tool vous aide également à sélectionner vos produits.

PSU100C 24V/0,6A

PSU100C 24V/2,5A

PSU100C 24V/1,3A
PSU100C 12V/2A

PSU100C 24V/4A
PSU100C 12V/6,5A

PSU100C 24V/3,7A NEC Class2