SITOP PSU8600

Une alimentation intégrée, c’est l’avenir… ou déjà une réalité.

Trois nouvelles unités de base, deux nouveaux modules tampons et toute une gamme de fonctions nouvelles : le système d’alimentation innovant SITOP PSU8600 établit de nouvelles références en matière d’alimentation électrique des machines et des installations.

Intégration au top

Grâce à sa conception compacte et modulaire, le système SITOP PSU8600 s’adapte aux exigences les plus diverses et offre une très grande souplesse d’extension en fonction des besoins. Le système s’avère aussi extrêmement efficace en matière d’économies d’énergie, notamment grâce à sa très grande efficacité, à la prise en charge de PROFIenergy ou à l’intégration aux systèmes de gestion de l’énergie.

Efficacité au top

Grâce à sa conception compacte et modulaire, le système SITOP PSU8600 s’adapte aux exigences les plus diverses et offre une très grande souplesse d’extension en fonction des besoins. Le système s’avère aussi extrêmement efficace en matière d’économies d’énergie, notamment grâce à sa très grande efficacité, à la prise en charge de PROFIenergy ou à l’intégration aux systèmes de gestion de l’énergie.

Fiabilité au top

En ce qui concerne sa fiabilité, la puissance supplémentaire de 50% pour les charges à court terme, les nombreuses options de surveillance et de diagnostic, la surveillance intégrée de la surcharge pour chaque sortie ainsi que le maintien cinétique en cas de brèves coupures de réseau (de moins de 20 secondes) ne sont que quelques-uns des avantages offerts par SITOP 20 dans ce domaine.