SITOP News

 

SITOP UPS1600  24 V/ 40 A, UPS1100 12 Ah et 2,5 Ah haute température

Alimentation sans interruption encore plus puissante et résistante

L’alimentation sans interruption SITOP UPS1600 est maintenant disponible aussi avec courant de sortie de 40 A. Malgré sa capacité de surcharge et son courant de charge élevés, le module UPS est, avec ses 70 mm de largeur, 30 mm plus étroit de que l’appareil précédent. Comme les appareils plus petits de 10 A et 20 A, il offre de nouvelles options de diagnostic et peut être intégré dans les systèmes basés sur PC ou API via l’interface Ethernet/PROFINET.

Un bloc-batterie avec 12 Ah servant d’accumulateur d’énergie est également disponible pour les courants nominaux et pointes de courants plus élevés ou temps d’autonomie plus longs. Le bloc-batterie UPS1100 2,5 Ah constitué d’accumulateurs au plomb seul peut être utilisé dans des conditions de température extrêmes.

Les avantages en bref

  • Module compact UPS1600 24 V/ 40 A avec E/S TOR et interface USB ou Ethernet/PROFINET (2 ports)

  • Bloc-batterie sans entretien UPS1100 12 Ah et 2,5 Ah pour – 40 °C à + 60 °C

  • Télésurveillance via serveur Web intégré

  • Intégration dans les systèmes basés sur PC

  • Intégration système complète dans TIA


SITOP PSU8200 24 V / 20 A

Alimentation triphasée pour une alimentation en courant 24 V efficace

La nouvelle alimentation Technologie SITOP PSU8200 20 A de la gamme SITOP modular se prête, grâce à ses nombreuses fonctions, à des applications 24 V exigeantes dans des réseaux triphasés. L’appareil étroit, à fixer sur rail, se caractérise par un rendement très élevé, une entrée large plage et un excellent comportement en surcharge avec 300% d’augmentation de puissance (Power Boost) et 150 % de puissance supplémentaire (Extra Power).

Les avantages en bref

  • Alimentation 24 V/ 20 A pour réseaux triphasés

  • Entrée large plage de 320 à 575 V pour une utilisation universelle

  • Boîtier métallique étroit de seulement 70 mm

  • Rendement très élevé de 94%

  • Contact de signalisation „DC OK“ intégré

  • Extensible avec tous les modules supplémentaires SITOP


SITOP PSU8200 24 V / 5 A et 10 A

Alimentation ultra-compacte pour réseaux monophasés

Les nouvelles alimentations technologiques monophasées SITOP PSU8200 de la gamme SITOP modular offrent, du fait de leur extrême compacité, un encombrement minimal sur le rail symétrique. Avec seulement 55 mm, la version 10 A est même l'alimentation la plus étroite de sa classe de puissance. Le rendement élevé pouvant atteindre 94 % est garant d'une faible consommation d'énergie. La fonction "Remote On/Off" permettant de mettre l'alimentation hors tension contribue aussi à économiser l'énergie. Si, par contre, un courant plus élevé est requis, tel qu'un courant d'appel, la haute capacité de surcharge permet de délivrer 50 % de puissance supplémentaire ("Extra-Power").

Les avantages en bref

  • Alimentation 24 V / 5 A et 10 A avec entrée à large plage

  • Raccordement aux réseaux monophasés 120 V/230 V CA sans commutation manuelle

  • Boîtier métallique extrêmement étroit avec une largeur de 45 mm ou 55 mm

  • Rendement très élevé pouvant atteindre 94 %

  • Contact de signalisation intégré "DC OK"

  • Remote On/Off

  • Extension possible avec tous les modules additionnels SITOP


SITOP PSU200M 24 V / 5 A et 10 A

Une alimentation pour tous les réseaux du monde

Les alimentations 5 A et 10 A de la gamme SITOP modular ont fait l'objet d'innovations. Elles disposent désormais d'un contact de signalisation pour faciliter l'intégration dans les installations ainsi que d'un rendement plus élevé. Le rendement de l'alimentation 10 A a été augmenté à 91 % et la largeur du boîtier a été réduite en conséquence de 90 à 70 mm. Comme leurs prédécesseurs, les PSU200M se démarquent par une entrée à plage ultra-large unique en son genre permettant de les raccorder dans le monde entier à des réseaux monophasés de 120 à 230 V aussi bien qu'à 2 phases d'un réseau triphasé de tension nominale 230 à 500 V.

Les avantages en bref

  • Alimentations 24 V / 5 A et 10 A avec entrée à plage ultra-large

  • Raccordement possible à des réseaux monophasés et triphasés

  • Boîtier métallique compact

  • Contact de signalisation intégré "DC OK"

  • Extension possible avec tous les modules additionnels SITOP


LOGO!Power

Alimentations électriques dans le nouveau design LOGO! 8

Les alimentations électriques compactes LOGO!Power passent au design des modules logiques innovants LOGO! 8. Ainsi, les mini-alimentations destinées à une alimentation 12 V et 24 V fiable de LOGO! s'adaptent, d'un point de vue visuel également, aux nouveaux modules logiques. Les alimentations monophasées de la famille d'alimentation électrique Sitop existent dans des largeurs de 54 mm, 72 mm et 90 mm avec un courant nominal de sortie de 1,3 à 4 A pour 24 V. Des variantes avec 5 V, 12 V et 15 V sont également disponibles.

Les avantages en bref

  • Design des modules logiques innovants LOGO! 8

  • Large plage d'entrée de 85 V à 264 V CA ou de 110 V à 300 V CC

  • Réserve de puissance pour la mise en circuit de charges avec courant de démarrage élevé

  • Rendement élevé sur l'ensemble de la plage de charge et pertes à vide faibles

  • Plage de température de -20 °C à +70 °C

  • Nombreuses certifications telles que CE, cULus, FM, GL et ATEX