LOGO!Power

Alimentation plate pour répartiteurs

Small. Clever. LOGO!Power
Les mini-alimentations au design des modules logiques offrent une puissance élevée dans un espace réduit : Le rendement élevé sur l’ensemble de la plage de charge et la faible dissipation en marche à vide garantissent un fonctionnement efficace. L’entrée à large plage pour réseaux monophasés et le raccordement à des réseaux de tension continue, la plage de température de service étendue, les nombreuses certifications ainsi que la réserve de puissance à l’activation de charges capacitives permettent une utilisation universelle.
Grâce à leur boîtier plat avec un profil en forme de gradins, les alimentations à haute fiabilité peuvent être intégrées de manière extrêmement flexible dans de nombreuses applications, par exemple dans les tableaux de distribution.

Pour une meilleure disponibilité, les blocs d’alimentation LOGO!Power peuvent être combinés à des modules DC-USV, de redondance et de sélectivité.


Les avantages en bref

  • Large spectre:
    Alimentations stabilisées 5 V, 12 V, 15 V et 24 V jusqu'à 100 watts

  • Faible largeur:
    Réduction de 18 mm dans chaque classe de puissance

  • Efficacité énergétique accrue:
    Rendement élevé allant jusqu'à 90 % sur l'ensemble de la plage de puissance et des pertes en marche à vide < 0,3 W.

  • Utilisation dans le monde entier:
    Plage de température de service élargie de -25 °C à +70 °C et certificats internationaux

  • Relais à seuil de courant:
    Mesure aisée du courant de sortie sans coupure de la ligne, c'est-à-dire sans interruption de l'alimentation CC

  • Montage flexible:
    Sur rail DIN symétrique ou au mur dans différentes positions

  • Fonctionnement sûr:
    Activation sans problèmes de charges à fort courant d'appel grâce à des réserves de puissance au démar- rage et courant constant en cas de surcharges.


Vous trouverez ici davantage d’informations sur les divers produits LOGO!Power et sur les possibilités de commande (3. generation).

Le SITOP Selection Tool vous aide également à sélectionner vos produits.

24 V/0,6 A
12 V/0,9 A

24 V/2,5 A

5 V/6,3 A

12 V/4,5 A

15 V/4 A

24 V/1,3 A
5 V/3 A
12 V/1,9 A
15 V/1,9 A

24 V/4 A