Modules de redondance pour une double disponibilité du système

Les modules de redondance SITOP fournissent une protection supplémentaire contre les défaillances de l’alimentation 24 V.
Grâce au découplage des deux blocs d’alimentation par un module de redondance, la défaillance d'un bloc d’alimentation reste sans impact sur l'alimentation 24 V. Le module de redondance surveille de façon continue les blocs d’alimentation, de sorte qu’en cas de défaillance d'un appareil, l’autre reprenne automatiquement sa fonction. En outre, un signal  émis à l’aide d’un contact de signalisation peut être évalué par un automate, un PC ou un système de contrôle-commande. L’alimentation  24 V reste ainsi garantie.

Configuration avec module de redondance

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Sécurité élevée de l’alimentation  24 V grâce à une configuration redondante

  • Alimentation fiable, même en cas de défaillance d’une des alimentations

  • Modules de redondance compacts pour alimentations jusqu’à 40 A

  • Module de redondance 24 V / NEC classe 2 avec limitation à 100 VA

  • Signalisation de diagnostic par LED et contacts de signalisation

  • Seuil de commutation réglable pour LED et contacts de signalisation


You can find additional information and ordering options for the SITOP redundancy modules here.

SITOP PSE202U module redondance

SITOP PSE202U NEC CLASS 2 module redondance

SITOP PSE202U 10A module redondance