Module tampon palliant les coupures brèves

Bien qu'elles ne durent généralement que quelques fractions de seconde, les coupures de réseau peuvent causer, dans les zones de production sensibles, des dommages considérables en termes de temps et de coût. En combinaison avec les alimentations SITOP smart et modular, le module tampon permet, avec  ses condensateurs électrolytiques,  de pallier aux coupures brèves et garantit en toute fiabilité une exploitation sans interruption de la production ou de l'installation.

La protection contre les coupures de réseau de plus longue durée fait appel aux modules SITOP DC-USV. Le DC-USV avec condensateurs, sans entretien, assure un maintien fiable de l'alimentation 24 V pour les coupures de l'ordre de plusieurs minutes et le DC-USV avec blocs-batteries pour les coupures de l'ordre de  plusieurs heures.

Configuration avec module tampon

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Montage rapide et simple sur rail symétrique

  • Connexion au module de base avec deux câbles seulement

  • Protection contre les coupures de réseau de brève durée

  • Temps de maintien de 100 ms à 10 s max., en fonction du courant de charge

  • Possibilité de multiplication du temps de maintien grâce à un montage en parallèle

  • Maintien de l'alimentation en cas de coupures de courant plus longues par les DC-USV


Vous trouverez ici davantage d’informations sur le module tampon ainsi que sur les possibilités de commande.

SITOP modular module tampon