SITOP DC-UPS avec blocs-batteries pour une durée de tampon maximale

En cas de coupure de courant, non seulement la tension alternative est coupée, mais aussi l'alimentation 24 V et donc l'ensemble du système d'automatisation. Cela peut être à l'origine de temps d'arrêt coûteux et d'états d'installation non définis.

Les alimentations DC-UPS avec blocs-batteries empêchent la réalisation de ce scénario grâce à un tampon 24 V fiable pour une durée atteignant l'ordre de quelques heures. Les produits SITOP UPS1600 innovants offrent en outre de nouvelles possibilités de diagnostic et d'intégration dans le système. Ils disposent d'un grand nombre de fonctions, d'une communication ouverte via USB ou Ethernet/Profinet et sont entièrement intégrés dans Totally Integrated Automation (TIA).

Les avantages en un coup d'oeil :

  • Modules DC-UPS SITOP UPS1600 compacts avec E/S TOR ainsi qu'une interface USB ou Ethernet/Profinet supplémentaire (2 ports)

  • Blocs-batteries sans entretien SITOP UPS1100

  • Gestion de batterie intelligente pour un chargement optimal et une surveillance continue :
    - Reconnaissance automatique de la batterie et sélection de la caractéristique de chargement idéale avec régulation
    de température
    - Surveillance de l'état de chargement et de la durée de vie

  • Haute capacité de surcharge dynamique

  • Hauts courants de charge

  • Disponibilité de toutes les données de diagnostic et alarmes via USB et Ethernet/Profinet

  • Surveillance avec serveur Web intégré

  • Configuration et surveillance via SITOP UPS Manager

  • Intégration système complète dans TIA


Communication ouverte


  • Configuration et surveillance faciles avec SITOP UPS Manager (téléchargement gratuit du logiciel)

  • Nombreuses possibilités de diagnostic de l'état de l'UPS et de l'accumulateur d'énergie raccordé

  • Raccordement par USB ou Ethernet

  • Mise à l'arrêt ciblée de plusieurs PC (principe maître-esclave)

  • Serveur OPC intégré (en préparation)

  • Monitoring à distance via serveur Web intégré, accès aux données de configuration d'appareil et données d'exploitation, p. ex. fonctionnement sur secteur/tampon, courant de sortie, courant de charge et état de la batterie



Intégration dans TIA et TIA Portal


  • L'intégration complète dans TIA fait économiser du temps et de l'argent pour la configuration et l'exploitation.

  • Ingénierie confortable des alimentations SITOP DC-UPS dans TIA Portal engineering of SITOP DC UPS in the TIA Portal

  • Choix de produit rapide et intégration réseau dans Profinet.

  • Paramétrage d'appareil détaillé

  • Nombreuses possibilités de diagnostic de l'état de l'alimentation électrique

  • Intégration simple dans les programmes utilisateur STEP 7 avec des blocs fonctionnels gratuits pour S7-300/400/1200/1500

  • Intégration rapide en contrôle-commande avec des "UPS-Faceplates" gratuits pour SIMATIC Panels et SIMATIC WinCC




Vous trouverez ici des informations complémentaires et les possibilités de commande pour les différentes alimentations DC-UPS avec blocs-batteries.
Pour choisir la bonne configuration DC-UPS, n'hésitez pas à utiliser le SITOP Selection Tool

SITOP UPS1600 24 V/ 0 A

(Module DC-USV: sans interface,
avec interface USB et avec
2 interfaces Ethernet/ Profinet)

SITOP UPS1100
24 V/1,2 Ah

(Bloc-batterie)

SITOP UPS1600 24 V/20 A

(Module DC-USV: sans interface,
avec interface USB et avec
2 interfaces Ethernet/ Profinet)

SITOP UPS1100
24 V/3,2 Ah

(Bloc-batterie)

SITOP UPS1600 24 V/40 A

(Module DC-USV: sans interface,
avec interface USB et avec
2 interfaces Ethernet/ Profinet)

SITOP UPS1100
24 V/7 Ah

(LiFePo-batterie)

SITOP UPS1100
24 V/7 Ah

(Bloc-batterie)

SITOP UPS1100
24 V/12 Ah

(Bloc-batterie)

SITOP UPS1100
24 V/2,5 Ah

(Bloc-batterie)

Module DC-USV 6 A

(sans interface, avec interface série
et avec interface USB)

Bloc-batterie 1,2 Ah

Module DC-USV 15 A

(sans interface, avec interface série
et avec interface USB)

Bloc-batterie 2,5 Ah

Module DC-USV 40 A

(sans interface et avec
interface USB)

Bloc-batterie 3,2 Ah

Bloc-batterie 7 Ah

Bloc-batterie 12 Ah