SITOP compact

La fuente de alimentación estrecha para cajas de distribución

Gracias a su diseño estrecho y compacto que permite ahorrar espacio, la nueva serie de fuentes de alimentación para la gama de potencias bajas resulta ideal para la integración en aplicaciones descentralizadas en cajas de distribución o en armarios eléctricos. Estas fuentes destacan por sus escasas pérdidas en todo el margen de carga. Las pérdidas son también mínimas en régimen sin carga, por lo que están predestinadas para alimentar con eficiencia máquinas e instalaciones que a menudo se encuentran en modo standby.

Las fuentes SITOP PSU100C tienen una entrada de rango amplio para redes de corriente alterna y de corriente continua, así como bornes enchufables que pueden preconfeccionarse y que facilitan la conexión eléctrica. Gracias al amplio rango de temperatura y a las numerosas certificaciones, las posibilidades de aplicación son prácticamente universales, sin olvidar la fiabilidad demostrada de SITOP.

Para aumentar todavía más la disponibilidad, las fuentes de alimentación SITOP compact pueden combinarse con módulos de DC UPS y de redundancia.

Resumen de las ventajas

  • 24 V/0,6 y 1,3 A, 2,5 y 4 A, 12 V/2 A y 6,5 A

  • 24 V/3,7 A con potencia de salida limitada a máx. 100 VA según NEC class 2

  • Requiere poco espacio para la instalación gracias a su forma estrecha

  • Entrada de rango amplio de 85-264 V AC o 110-300 V DC

  • Alto rendimiento en todo el margen de carga.
    Hasta un 28% de ahorro de energía en comparación con equipos similares

  • Reducido consumo en vacío o standby.
    Puede alcanzarse un ahorro de energía de hasta el 53%

  • Tensión de salida ajustable

  • LED verde para "Tensión de salida O.K."

  • Bornes de conexión enchufables

  • Rango de temperatura de –20 °C a +70 °C

  • Numerosas certificaciones; por ejemplo, UL, ATEX y GL


Aquí encontrará más información y posibilidades de pedido de los distintos productos SITOP compact.

Para la selección de productos cuenta con la ayuda de SITOP Selection Tool

PSU100C 24V/0,6A

PSU100C 24V/2,5A

PSU100C 24V/1,3A
PSU100C 12V/2A

PSU100C 24V/4A
PSU100C 12V/6,5A

PSU100C 24V/3,7A NEC Class2