Módulos de redundancia para duplicar la disponibilidad del sistema

Los módulos de redundancia SITOP ofrecen protección adicional frente a una caída de la alimentación de 24 V.
Gracias al desacoplamiento de ambas fuentes de alimentación con un módulo de redundancia, el fallo de una fuente de alimentación no afecta a la alimentación de 24 V. El módulo de redundancia vigila constantemente las fuentes de alimentación y, en caso de fallo de una de ellas, la otra se encarga automáticamente de la alimentación. Además, un contacto de señalización emite una señal que puede ser evaluada por un controlador, un PC o un sistema de control. De este modo, la alimentación de 24 V está asegurada.

Configuración con módulo de redundancia

Resumen de las ventajas:

  • Máxima seguridad de la alimentación de 24 V gracias a la configuración redundante

  • Fiabilidad de la alimentación también en caso de fallo de una fuente de alimentación

  • Módulos de redundancia compactos para fuentes de alimentación de hasta 40 A

  • Módulo de redundancia de 24 V/NEC clase 2 con límite de 100 VA

  • Mensajes de diagnóstico por LED y contactos de señalizació

  • Umbral de conmutación ajustable para LED y contactos de señalización


Aquí encontrará más información y posibilidades de pedido de los distintos SITOP módulos de redundancia.

SITOP PSE202U modulo redundancia

SITOP PSE202U NEC CLASS 2 modulo redundancia

SITOP PSE202U 10A modulo redundancia