El módulo de respaldo permite salvar fallos de red de corta duración

Aunque la mayoría de las caídas de red solo duran fracciones de segundo, pueden ocasionar daños costosos y duraderos en áreas de producción sensibles.En combinación con las fuentes de alimentación SITOP smart y modular, el módulo de respaldo con sus condensadores electrolíticos salva estas breves caídas de tensión. Una alimentación fiable es la base de cualquier planta o proceso de fabricación y permite un servicio sin interrupciones.

Los módulos SAI DC SITOP protegen en caso de caídas prolongadas de la red. El SAI DC de bajo mantenimiento con condensadores proporciona 24 V durante varios minutos y de manera fiable, mientras que los SAI DC con módulos de batería garantizan el suministro durante varias horas.

Configuración con módulo de respaldo

Resumen de las ventajas:

  • Montaje rápido y sencillo sobre perfil normalizado

  • Conexión con el módulo básico solo con 2 cables

  • Protege de caídas de red de corta duración

  • Tiempo de respaldo de 100 ms a 10 s como máximo, dependiendo de la corriente de carga

  • Posibilidad de multiplicar el tiempo de respaldo mediante conexión en paralelo

  • Las caídas de red más prolongadas se salvan con el DC SAI


Aquí encontrará más información y posibilidades de pedido de le SITOP módulo de respaldo.

Módulo de respaldo SITOP modular