LOGO!Power

Fuente de alimentación plana para cuadros de distribución

Small. Clever. LOGO!Power
Las mini fuentes de alimentación con diseño de módulos lógicos ofrecen muchas prestaciones en un espacio mínimo: El rendimiento se ha mejorado en todo el rango de potencia y ha reducido a la mitad las pérdidas en vacío. La entrada de rango amplio para redes monofásicas, la posibilidad de conexión a redes de corriente continua, el amplio rango de temperatura de empleo, las numerosas homologaciones así como el extra de potencia disponible para conectar cargas resistivas permiten su uso universal.
Estas fiables fuentes de alimentación en caja plana con perfil lateral escalonado pueden integrarse con gran flexibilidad en numerosas aplicaciones, por ejemplo en cajas de distribución eléctrica.

Para aumentar todavía más la disponibilidad, las fuentes de alimentación LOGO!Power pueden combinarse con módulos de DC UPS, de redundancia y de corte selectivo.


Resumen de las ventajas

  • Amplia gama:
    Fuentes de alimentación estabilizadas con 5 V, 12 V, 15 V y 24 V de salida, hasta 100 vatios

  • Poca anchura:
    Reducción de 18 mm en cada clase de potencia

  • Alta eficiencia energética:
    Rendimiento de hasta un 90% en todo el rango de carga así como pérdidas en vacío inferiores a   0,3 W

  • Aplicación global:
    Rango de temperatura de empleo ampliado de -25 °C a +70°C y homologaciones en todo el mundo

  • Monitor de intensidad:
    Simple medida de la intensidad de salida sin necesidad de abrir circuitos, es decir, sin interrumpir la alimentación en continua

  • Montaje flexible:
    Por fijación sobre perfil DIN o pared en diversas posiciones

  • Fiabilidad de funcionamiento:
    Conexión sin problemas e cargas con altas intensidades de cierre gracias a reservas de potencia al arrancar así como intensidad constante de salida en caso de sobrecarga


Aquí encontrará más información y posibilidades de pedido de los distintos productos LOGO!Power (3. generation).

Para la selección de productos cuenta con la ayuda de SITOP Selection Tool.

24 V/0,6 A
12 V/0,9 A

24 V/2,5 A

5 V/6,3 A

12 V/4,5 A

15 V/4 A

24 V/1,3 A
5 V/3 A
12 V/1,9 A
15 V/1,9 A

24 V/4 A