SITOP lite

Fuentes de alimentación básicas a precio económico

Estas fuentes de alimentación estabilizada de 24 V cumplen requisitos básicos en ambienteindustrial y ofrecen todas las funciones importantes a un precio económico. La entrada derango amplio con conmutación manual permite conectar las fuentes a casi todas las redesmonofásicas. Gracias a su reducida anchura, estos reguladores de conmutación primarios ocupan muy poco espacio en elperfil DIN y se integran a la perfección. Su buen rendimiento procura un bajo consumo y reducida disipación de caloren el armario eléctrico, con lo que se garantiza una eficiencia excelente. La protección contra cortocircuitos y sobrecargas garantiza un funcionamientosin problemas, y la homologación UL certifica su aptitud para la exportación.

Resumen de ventajas

  • 24 V DC/ 2,5 A, 5 A, 10 A y 20 A para aplicaciones industriales con requisitos básicos

  • Entrada monofásica de rango amplio con conmutación manual

  • Anchura reducida

  • No es preciso respetar distancias libres a los lados

  • Rendimiento de hasta un 89%

  • LED verde para “24 V O.K.“

  • Conectividad en paralelo

  • Rango de temperatura ambiente de 0 °C a +60 °C (ab 45 °C con derating)

  • Refrigeración por convección natural

  • Protección contra cortocircuitos y sobrecarga

  • Certificaciones CE, cULus


Aquí encontrará más información y posibilidades de pedido de los distintos productos SITOP lite.

Para la selección de productos cuenta con la ayuda de SITOP Selection Tool.

PSU100L 24 V/2,5 A

PSU100L 24 V/10 A

PSU100L 24 V/5 A

PSU100L 24 V/20 A